Meniu Caută

Transportoare cu bile de mare capacitate

În stoc

Guľôčkové dopravné jednotky s vysokou nosnosťou sú navrhnuté a vyrobené podľa presných noriem. Dodávame celý rad priemerov nosnej guličky, ktoré poskytujú nosnosť od 35 kg do 1000 kg. Všetky jednotky s vysokou nosnosťou sú antikorózne s čiernou povrchovou úpravou.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
8 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru bilă Înălțime corp Diametru corp Lățime bilă Înălțime bază Înălțime cap Capacitate portantă de lucru Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
32.0 mm
50.8 mm
25.4 mm
32.0 mm
32.0 mm
320.0 kg
14 În stoc
12.7 mm
28.5 mm
25.6 mm
12.7 mm
8.0 mm
28.5 mm
25.00 kg
319,0402 RON - 427,5182 RON 25 În stoc
25.4 mm
35.8 mm
44.5 mm
25.4 mm
4.8 mm
35.8 mm
250.0 kg
89,6827 RON - 252,3158 RON 20 În stoc
12.7 mm
19.6 mm
20.6 mm
12.7 mm
16.1 mm
19.6 mm
35.0 kg
Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
49.2 mm
60.0 mm
38.1 mm
12.4 mm
49.2 mm
1000.0 kg
307,3829 RON - 865,0055 RON 8 În stoc
25.4 mm
48.3 mm
44.5 mm
25.4 mm
35.8 mm
48.3 mm
135.0 kg
520,5904 RON - 1 464,9506 RON 26 În stoc
38.1 mm
35.8 mm
60.0 mm
38.1 mm
35.8 mm
35.8 mm
1000.0 kg
Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
73.5 mm
60.0 mm
38.1 mm
48.5 mm
73.5 mm
1000.0 kg
Transportoar cu bile 12.7 mm 25.00 kg 25.6 mm 28.5 mm

10302378


Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    28.5 mm
  • Lățime bază
    25.4 mm
  • Diametru corp
    25.6 mm
  • Diametru bilă
    12.7 mm
Transportoar cu bile 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 35.8 mm

10302323

Interval de preț
427,5182 RON - 319,0402 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    4.8 mm
  • Înălțime cap
    35.8 mm
  • Lățime bază
    57.2 mm
  • Diametru corp
    44.5 mm
  • Diametru bilă
    25.4 mm
Transportoar cu bile 12.7 mm 35.00 kg 20.6 mm 19.6 mm

10302231

Interval de preț
252,3158 RON - 89,6827 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    16.1 mm
  • Înălțime cap
    19.6 mm
  • Lățime bază
    12.7 mm
  • Diametru corp
    20.6 mm
  • Diametru bilă
    12.7 mm
Transportoar cu bile 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 48.3 mm

10302248

Interval de preț
865,0055 RON - 307,3829 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    35.8 mm
  • Înălțime cap
    48.3 mm
  • Lățime bază
    44.5 mm
  • Diametru corp
    44.5 mm
  • Diametru bilă
    25.4 mm
Transportoar cu bile 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 35.8 mm

10302385

Interval de preț
1 464,9506 RON - 520,5904 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    35.8 mm
  • Înălțime cap
    35.8 mm
  • Lățime bază
    76.2 mm
  • Diametru corp
    60.0 mm
  • Diametru bilă
    38.1 mm