Meniu Caută

Transportoare cu bile - Sarcină mare

În stoc

Guľôčkové dopravné jednotky pre vysoké zaťaženie majú vysokú nosnosť a sú stavané na zabezpečenie dlhej prevádzkovej životnosti. Majú integrované protiprachové tesnenie a otvor na odvod nečistôt pre maximálnu účinnosť a plynulý chod.

Cod Serie: SR6454 ,SR6455

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
12 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru bilă Înălțime corp Diametru corp Înălțime cap Diametru Cumpără
10302125 Solicitați termenul de livrare aici
15.8 mm
4.0 mm
61,2904 RON - 82,1327 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
17.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
20.0 mm
141,7618 RON - 398,8788 RON 10 În stoc
25.4 mm
28.0 mm
35.0 mm
7.0 mm
35.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
26.0 mm
30.0 mm
4.0 mm
30.0 mm
253,6158 RON - 339,8558 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.7 mm
46.0 mm
60.0 mm
55.0 mm
60.0 mm
185,9318 RON - 249,1496 RON 20 În stoc
31.7 mm
37.0 mm
50.0 mm
45.0 mm
50.0 mm
142,506 RON - 190,9562 RON 40 În stoc
30.0 mm
23.0 mm
45.0 mm
13.8 mm
55.0 mm
102,0843 RON - 136,7904 RON 3 În stoc
22.2 mm
20.7 mm
36.0 mm
9.8 mm
45.0 mm
136,2986 RON - 383,5581 RON 28 În stoc
25.4 mm
28.0 mm
35.0 mm
35.0 mm
35.0 mm
59,6556 RON - 167,8491 RON 92 În stoc
12.7 mm
17.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
87,0508 RON - 116,6393 RON 35 În stoc
19.0 mm
26.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
25 În stoc
25.4 mm
32.0 mm
13.0 mm
Transportoar cu bile 25.4 mm 125.0 kg 35.0 mm 7.0 mm

10302170

Interval de preț
398,8788 RON - 141,7618 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    7.0 mm
  • Înălțime totală
    35.0 mm
  • Diametru
    35.0 mm
  • Diametru corp
    35.0 mm
  • Înălțime corp
    28.0 mm
Transportoar cu bile 31.7 mm 250.0 kg 50.0 mm 45.0 mm

10302347

Interval de preț
249,1496 RON - 185,9318 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    45.0 mm
  • Înălțime totală
    85.0 mm
  • Diametru
    50.0 mm
  • Diametru corp
    50.0 mm
  • Înălțime corp
    37.0 mm
Transportoar cu bile 30.0 mm 350.0 kg 55.0 mm 13.8 mm

10302118

Interval de preț
190,9562 RON - 142,506 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    13.8 mm
  • Înălțime totală
    36.8 mm
  • Diametru
    55.0 mm
  • Diametru corp
    45.0 mm
  • Înălțime corp
    23.0 mm
Transportoar cu bile 22.2 mm 180.0 kg 45.0 mm 9.8 mm

10302101

Interval de preț
136,7904 RON - 102,0843 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    9.8 mm
  • Înălțime totală
    30.5 mm
  • Diametru
    45.0 mm
  • Diametru corp
    36.0 mm
  • Înălțime corp
    20.7 mm
Transportoar cu bile 25.4 mm 125.0 kg 35.0 mm 35.0 mm

10302187

Interval de preț
383,5581 RON - 136,2986 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    35.0 mm
  • Înălțime totală
    75.0 mm
  • Diametru
    35.0 mm
  • Diametru corp
    35.0 mm
  • Înălțime corp
    28.0 mm
Transportoar cu bile 12.7 mm 25.0 kg 20.0 mm 20.0 mm

10302149

Interval de preț
167,8491 RON - 59,6556 RON

Niveluri de stoc
92 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    20.0 mm
  • Înălțime totală
    48.0 mm
  • Diametru
    20.0 mm
  • Diametru corp
    20.0 mm
  • Înălțime corp
    17.0 mm
Oţel carbon Transportoar cu bile 55.0 mm (H) 30.0 mm

10302163

Interval de preț
116,6393 RON - 87,0508 RON

Niveluri de stoc
35 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    30.0 mm
  • Înălțime totală
    55.0 mm
  • Diametru
    30.0 mm
  • Diametru corp
    30.0 mm
  • Înălțime corp
    26.0 mm
Transportoar cu bile 25.4 mm 240.0 kg 50.8 mm 13.0 mm

10302354


Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    13.0 mm
  • Înălțime totală
    45.0 mm
  • Înălțime corp
    32.0 mm
  • Diametru bilă
    25.4 mm
  • Capacitate portantă cu bila în jos
    240.0 kg