Meniu Caută

Transportoare cu bile - sistem Euro

În stoc

Guľôčkové dopravné jednotky EURO sú vhodné pre zariadenia, ako sú manipulácia s leteckými kontajnermi a nákladom, montážne a výrobné linky, dopravníkové systémy, závesy posuvných priemyselných dverí. Dopravné jednotky EURO majú špeciálne ložiskovú misku s tvrdenej ocele s otvorom pre odvod nečistôt a tesnenie z plsti. Pripevňujú sa pomocou radu pružných objímok.

Cod Serie: SR6422

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
17 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru bilă Înălțime corp Diametru corp Material rulment Capacitate portantă cu bila în sus Cumpără
47,1388 RON - 63,1672 RON 2 În stoc
15.8 mm
9.8 mm
24.0 mm
Poliamidă
10.0 kg
38,6967 RON - 108,8614 RON 12 În stoc
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Poliamidă
10.0 kg
174,6146 RON - 491,3978 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Oțel inoxidabil
200.0 kg
83,6439 RON - 235,3153 RON 48 În stoc
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Oțel inoxidabil
38.0 kg
56,1257 RON - 75,2146 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
9.5 mm
36.0 mm
Poliamidă
20.0 kg
74,4625 RON - 209,522 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Oțel inoxidabil
38.0 kg
39,6173 RON - 53,0911 RON 11 În stoc
22.2 mm
9.5 mm
36.0 mm
Oţel carbon
160.0 kg
99,7761 RON - 280,8176 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
Oțel inoxidabil
100.0 kg
36,6865 RON - 49,1618 RON 33 În stoc
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Oţel carbon
60.0 kg
Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Oțel inoxidabil
200.0 kg
89,8815 RON - 252,9078 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
9.5 mm
36.0 mm
Oțel inoxidabil
100.0 kg
81,6208 RON - 109,3724 RON 8 În stoc
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Oţel carbon
300.0 kg
27,8812 RON - 37,3608 RON 85 În stoc
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Oţel carbon
60.0 kg
50,4456 RON - 67,5893 RON 86 În stoc
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
Oţel carbon
160.0 kg
28 În stoc
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
Poliamidă
20.0 kg
69,1456 RON - 194,575 RON 20 În stoc
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Oţel carbon
300.0 kg
Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
19.0 mm
62.0 mm
Oţel carbon
610.0 kg
Transportoar cu bile 15.8 mm 10.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302569

Interval de preț
63,1672 RON - 47,1388 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bilă
    15.8 mm
  • Capacitate portantă cu bila în sus
    10.0 kg
  • Înălțime cap
    4.3 mm
  • Diametru corp
    24.0 mm
  • Înălțime corp
    9.8 mm
Transportoar cu bile 15.8 mm 10.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10302545

Interval de preț
108,8614 RON - 38,6967 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bilă
    15.8 mm
  • Capacitate portantă cu bila în sus
    10.0 kg
  • Înălțime cap
    3.2 mm
  • Diametru corp
    24.0 mm
  • Înălțime corp
    9.5 mm
Oțel inoxidabil Transportoar cu bile 21.0 mm (H) 24.0 mm

10302057

Interval de preț
235,3153 RON - 83,6439 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bilă
    15.8 mm
  • Capacitate portantă cu bila în sus
    38.0 kg
  • Înălțime cap
    3.2 mm
  • Diametru corp
    24.0 mm
  • Înălțime corp
    9.5 mm
Transportoar cu bile 22.2 mm 160.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10301975

Interval de preț
53,0911 RON - 39,6173 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bilă
    22.2 mm
  • Capacitate portantă cu bila în sus
    160.0 kg
  • Înălțime cap
    4.3 mm
  • Diametru corp
    36.0 mm
  • Înălțime corp
    9.5 mm
Transportoar cu bile 15.8 mm 60.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10302040

Interval de preț
49,1618 RON - 36,6865 RON

Niveluri de stoc
33 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bilă
    15.8 mm
  • Capacitate portantă cu bila în sus
    60.0 kg
  • Înălțime cap
    3.2 mm
  • Diametru corp
    24.0 mm
  • Înălțime corp
    9.5 mm
Transportoar cu bile 30.0 mm 300.0 kg 55.0 mm 5.5 mm Natural

10302088

Interval de preț
109,3724 RON - 81,6208 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bilă
    30.0 mm
  • Capacitate portantă cu bila în sus
    300.0 kg
  • Înălțime cap
    5.5 mm
  • Diametru corp
    45.0 mm
  • Înălțime corp
    13.8 mm
Transportoar cu bile 15.8 mm 60.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10301951

Interval de preț
37,3608 RON - 27,8812 RON

Niveluri de stoc
85 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bilă
    15.8 mm
  • Capacitate portantă cu bila în sus
    60.0 kg
  • Înălțime cap
    3.2 mm
  • Diametru corp
    24.0 mm
  • Înălțime corp
    9.5 mm
Transportoar cu bile 22.2 mm 160.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302064

Interval de preț
67,5893 RON - 50,4456 RON

Niveluri de stoc
86 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bilă
    22.2 mm
  • Capacitate portantă cu bila în sus
    160.0 kg
  • Înălțime cap
    4.3 mm
  • Diametru corp
    36.0 mm
  • Înălțime corp
    9.8 mm
Transportoar cu bile 22.2 mm 20.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302576


Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bilă
    22.2 mm
  • Capacitate portantă cu bila în sus
    20.0 kg
  • Înălțime cap
    4.3 mm
  • Diametru corp
    36.0 mm
  • Înălțime corp
    9.8 mm
Oţel carbon Transportoar cu bile 37.0 mm (H) 45.0 mm

10301999

Interval de preț
194,575 RON - 69,1456 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bilă
    30.0 mm
  • Capacitate portantă cu bila în sus
    300.0 kg
  • Înălțime cap
    5.5 mm
  • Diametru corp
    45.0 mm
  • Înălțime corp
    13.8 mm