Meniu Caută

Tub termocontractabil - neaderent

În stoc

Gama de uz general de tuburi termocontractabile este versatilă, având multiple utilizări și incluzând diverse modele şi culori. Versiunea neaderentă a tubului termocontractabil 3:1 este foarte flexibilă și se utilizează pe scară largă pentru izolarea electrică şi protecția componentelor sub tensiune, separarea bornelor și a ramificațiilor datorită capacității de izolare şi a rezistenţei excelente. De asemenea, se folosește la gruparea firelor în mănunchiuri uşoare, foarte flexibile. Se poate folosi pentru identificarea sau marcarea cu culori a firelor, cablurilor, bornelor și componentelor.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
213 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior (contractat) Raport de contracţie Diametru interior precontractat Culoare Formă tub Cumpără
1 195,2564 RON - 1 195,2564 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
2:1
38.1 mm
Negru
Plat
51,2776 RON - 61,4939 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Verde
Rotund
355,7436 RON - 355,7436 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Verde
Rotund
329,0383 RON - 329,0383 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Gri
Rotund
342,2015 RON - 409,0981 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Verde
Plat
619,5692 RON - 619,5692 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
2:1
16.0 mm
Gri
Plat
271,2492 RON - 271,2492 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
2:1
4.8 mm
Verde
Rotund
271,2492 RON - 271,2492 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
2:1
4.8 mm
Gri
Rotund
478,4646 RON - 478,4646 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
2:1
19.0 mm
Gri
Plat
47,4394 RON - 57,6391 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Mov
Rotund
320,1412 RON - 320,1412 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Gri
Rotund
333,8551 RON - 399,1201 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Albastru
Plat
478,4646 RON - 478,4646 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
2:1
19.0 mm
Albastru
Plat
903,5608 RON - 903,5608 RON 1 În stoc
16.0 mm
2:1
32.0 mm
Albastru
Plat
252,2482 RON - 302,375 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Albastru
Rotund
329,0383 RON - 329,0383 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Verde
Rotund
329,0383 RON - 329,0383 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Albastru
Rotund
48,6534 RON - 59,0801 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Albastru
Rotund
252,2482 RON - 302,375 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 mm
2:1
1.2 mm
Albastru
Rotund
320,1412 RON - 320,1412 RON 15 În stoc
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Negru
Rotund
  • din 11
Tub termocontractabil 2:1 32.0 mm XLPO Albastru

10391488

Interval de preț
903,5608 RON - 903,5608 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Adeziune
    Fără adeziv
  • Certificare
    UL
  • Culoare
    Albastru
  • Stil ambalare
    Roll
  • Diametru interior (contractat)
    16.0 mm
Tub termocontractabil 2:1 6.4 mm XLPO Negru

10390917

Interval de preț
320,1412 RON - 320,1412 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Adeziune
    Fără adeziv
  • Certificare
    UL
  • Culoare
    Negru
  • Stil ambalare
    Roll
  • Diametru interior (contractat)
    3.2 mm