Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tubul drept de mascare este destinat acoperirii știfturilor și știfturilor lungi cu capace scurte. Poate fi tăiat la dimensiunea dorită și mascat cu o gaură prin care se trece diametrul exterior al tuburilor. Livrat în rulouri pentru un confort sporit.
Material: Silicon Culoare: Roșu, Natural Cod Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Lungime rolă | Material | d | WT | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,0893 RON - 14,0893 RON | 20 În stoc |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 23,59 RON - 53,8205 RON | 30 În stoc |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 58,0417 RON - 132,404 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 112,8415 RON - 112,8415 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 13,079 RON - 29,9162 RON | 5 În stoc |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 50,3653 RON - 50,3653 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 111,2838 RON - 254,2156 RON | 40 În stoc |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 16,9663 RON - 38,6476 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 29,3856 RON - 29,3856 RON | 10 În stoc |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 9,4022 RON - 9,4022 RON | 5 În stoc |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 27,435 RON - 27,435 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 11,1846 RON - 25,6219 RON | 7 În stoc |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 18,8607 RON - 43,085 RON | 244 În stoc |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 29,0909 RON - 80,3012 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 83,063 RON - 189,6597 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 135,8281 RON - 310,3262 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
2 in
50.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 65,6617 RON - 149,867 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 75,8639 RON - 173,3419 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10,2302 RON - 10,2302 RON | 30 În stoc |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 61,8165 RON - 141,2786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina