Șuruburile ventilate din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
Miezul tubular al șuruburilor acționează ca un sistem de aerisire. Gama respectă DIN 912 (cu aerisire centrală). Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic curățat cu ultrasunete, care oferă o rezistență foarte bună la coroziune, rezistență bună și prelucrabilitate.
Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0090.A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1 | h1 | Material | l1 | A/F | d3 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,1599 RON - 17,5128 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
8.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 20,1448 RON - 26,8766 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
25.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 12,0464 RON - 16,0449 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
6.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 16,8042 RON - 22,4225 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
16.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 15,0833 RON - 20,0942 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
12.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 14,2228 RON - 18,9806 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 12,5526 RON - 16,703 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
6.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 26,0668 RON - 34,7725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
40.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 15,4882 RON - 20,651 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
12.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 24,2446 RON - 32,3431 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
40.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 22,7262 RON - 30,3184 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
35.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 12,5019 RON - 16,6524 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.8
|
M2.5
|
2.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
8.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 27,4334 RON - 36,544 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
50.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 21,1571 RON - 28,1926 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
30.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 18,019 RON - 23,9916 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
20.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 13,0587 RON - 17,4116 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
8.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 19,5881 RON - 26,1174 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
25.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 18,8288 RON - 25,105 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
25.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 19,9929 RON - 26,6236 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
30.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 13,4636 RON - 17,9177 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
8.0
|
3.0
|
1.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina