Meniu Caută

Ventuze - Cu piuneză

În stoc

Prísavky s jednou lepiacou stranou - so zatlačovacím cvočkom si vyžadujú iba veľmi malý upevňovací otvor vo vystavovanom plagáte na upevnenie podložky prísavky. Tieto prísavky sa dajú jednoducho pripevniť na čisté, rovné povrchy.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
3 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru ventuză Cumpără
1,4875 RON - 3,6786 RON 450 În stoc
42.0 mm
3,4942 RON - 7,2428 RON 2778 În stoc
40.0 mm
1,2868 RON - 1,5296 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
Ventuză 42.0 mm Tip pioneză PVC Transparent

10256411

Interval de preț
3,6786 RON - 1,4875 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Diametru ventuză
    42.0 mm
  • Grosime totală
    18.0 mm
  • Metodă de suspendare
    Tip pioneză
  • Culoare
    Transparent
  • Material complet
    Clorură de vinil
Ventuze cu o singură faţă 40.0 mm

10280119

Interval de preț
7,2428 RON - 3,4942 RON

Niveluri de stoc
2778 În stoc
Caracteristici
  • Diametru ventuză
    40.0 mm
  • Grosime totală
    10.0 mm
  • Metodă de suspendare
    Threaded
  • Culoare
    Transparent
  • Material complet
    Clorură de vinil