Meniu Caută

Ventuze cu o singură faţă 30.0 mm

Această ventuză transparentă din PVC este o soluție ideală pentru instalarea de afișaje auto-atârnate și folosește o metodă de agățare metalică. Poate fi fixată cu ușurință pe suprafețe curate și plane, cum ar fi sticla.
Numărul piesei Essentra:

10256343

Numărul piesei producătorului:

464787

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 2,4577 RON
1000 + 1,0008 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

245,77 RON

100 x 2,4577 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Transparent
Diametru ventuză 30.0 mm
Grosime totală 11.4 mm
Material complet Clorură de vinil
Metodă de suspendare Cârlig metalic
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne