Meniu Caută

Ventuză 35.0 mm Cârlig de plastic PVC Transparent

This clear PVC suction cup is an ideal solution for setting up self-hanging displays, and includes a plastic hanging hook. Can easily be attached to clean, flat surfaces such as glass.
Numărul piesei Essentra:

10272947

Numărul piesei producătorului:

492731

178 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
80 - 799 2,4762 RON
800 - 3199 1,2222 RON
3200 + 1,0398 RON
Ambalaj standard: 800

Comandă în multiplu de 80

Preț total:

198,10 RON

80 x 2,4762 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Transparent
Diametru ventuză 35.0 mm
Price per piece incl VAT 0.5225 GBP
Grosime totală 12.5 mm
Material complet Clorură de vinil
Metodă de suspendare Plastic Hook
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne