Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nábytkové magnety - Vložia sa do výrezu rámu a poskytujú efekt zarovnania. Sortiment ponúka výber zovretia pre rýchlu inštaláciu alebo zaskrutkovanie pre pevnejšie držanie. Sortiment je vhodný pre rôzne hrúbky panelov.
Cod Serie: SR5427
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Culoare | Lățime totală | Material complet | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2936 RON - 22,1865 RON | 10 În stoc |
1.563 in
39.7 mm
|
Negru
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilenă
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 23,5337 RON - 53,3909 RON | 154 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
Alb
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 9,9074 RON - 22,4729 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.953 in
24.2 mm
|
Alb
|
0.953 in
24.2 mm
|
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 19,5958 RON - 19,5958 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.563 in
39.7 mm
|
Alb
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilenă
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 12,6391 RON - 12,6391 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.929 in
23.6 mm
|
Alb
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polipropilenă
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 10279175 | 8,2936 RON - 22,1865 RON | 1 În stoc |
1.563 in
39.7 mm
|
Alb
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilenă
|
1 in
25.4 mm
|
|
| 18,2923 RON - 18,2923 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.929 in
23.6 mm
|
Negru
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polipropilenă
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 49,1445 RON - 111,5057 RON | 200 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
Negru
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 15,0857 RON - 34,7828 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.303 in
58.5 mm
|
Alb
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilenă
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 13,6263 RON - 30,9181 RON | 168 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
Alb
|
1.575 in
40.0 mm
|
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 11,3635 RON - 11,3635 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.496 in
12.6 mm
|
Negru
|
0.228 in
5.8 mm
|
Polioximetilenă
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 20,5113 RON - 53,391 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.303 in
58.5 mm
|
Negru
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilenă
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 19,3798 RON - 19,3798 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.563 in
39.7 mm
|
Negru
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilenă
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 7,6902 RON - 19,7532 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.555 in
39.5 mm
|
Alb
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polistiren
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,4345 RON - 23,618 RON | 180 În stoc |
0.953 in
24.2 mm
|
Negru
|
0.953 in
24.2 mm
|
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 19,3798 RON - 19,3798 RON | 270 În stoc |
1.563 in
39.7 mm
|
Negru
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilenă
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 17,6833 RON - 17,6833 RON | 20 În stoc |
0.929 in
23.6 mm
|
Negru
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polipropilenă
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 12,1669 RON - 29,2004 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.555 in
39.5 mm
|
Alb
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polipropilenă
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 28,5015 RON - 28,5015 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.303 in
58.5 mm
|
Negru
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilenă
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 13,1722 RON - 13,1722 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.563 in
39.7 mm
|
Negru
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilenă
|
1 in
25.4 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina