Skrutkovacie nábytkové magnety sú dostupné v niekoľkých rozmeroch a tvaroch, s rôznymi prítlačnými silami a voľbou orientácie uchytení.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material carcasă | Mecanismul zăvorului | Lungime totală | Culoare | Tip montare | Lățime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,5184 RON - 64,6571 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PBT
|
Oprire
|
2.362 in
60.0 mm
|
Alb
|
Screw On
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 7,6259 RON - 17,3163 RON | 10 În stoc |
PE
|
Oprire
|
1.614 in
41.0 mm
|
Negru
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 22,9598 RON - 52,0887 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PBT
|
Oprire
|
2.362 in
60.0 mm
|
Alb
|
Screw On
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 22,7408 RON - 51,6698 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
ABS
|
Oprire
|
2.087 in
53.0 mm
|
Negru
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 34,0906 RON - 77,3652 RON | 1 În stoc |
PP
|
Oprire
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 26,0676 RON - 62,2831 RON | 870 În stoc |
PA
|
Oprire
|
2.913 in
74.0 mm
|
Alb
|
Screw On
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 31,7096 RON - 31,7096 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
ABS
|
Oprire
|
2.52 in
64.0 mm
|
Fildeș
|
Screw On
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 11,473 RON - 25,9746 RON | 150 În stoc |
PBT
|
Oprire
|
1.339 in
34.0 mm
|
Alb
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 61,6095 RON - 139,5086 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PBT
|
Oprire
|
4.173 in
106.0 mm
|
Alb
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 32,2697 RON - 73,1757 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
ABS
|
Oprire
|
2.52 in
64.0 mm
|
Negru
|
Screw On
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 48,3831 RON - 104,0416 RON | 7 În stoc |
POM
|
Oprire
|
1.969 in
50.0 mm
|
Negru
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 48,3831 RON - 104,0416 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
POM
|
Oprire
|
1.969 in
50.0 mm
|
Alb
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 96,8228 RON - 219,5271 RON | 26 În stoc |
POM
|
Oprire
|
2.48 in
63.0 mm
|
Gri
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 13,7444 RON - 13,7444 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
ABS
|
Oprire
|
1.693 in
43.0 mm
|
Fildeș
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 50,0133 RON - 113,2547 RON | 100 În stoc |
PBT
|
Oprire
|
1.339 in
34.0 mm
|
Gri
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 61,6842 RON - 132,6441 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
POM
|
Oprire
|
2.48 in
63.0 mm
|
Gri
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 41,1277 RON - 93,4247 RON | 146 În stoc |
PBT
|
Oprire
|
1.339 in
34.0 mm
|
Alb
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 14,088 RON - 31,9794 RON | 100 În stoc |
ABS
|
Oprire
|
1.693 in
43.0 mm
|
Negru
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 72,754 RON - 164,7849 RON | 50 În stoc |
POM
|
Oprire
|
2.48 in
63.0 mm
|
Gri
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 22,7408 RON - 51,6698 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
ABS
|
Oprire
|
2.087 in
53.0 mm
|
Fildeș
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina