Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Poliester Pentru mascare și acoperire cu film Bandă Bandă de mascare 250°C

 (1 Produsul)


Bandă de mascare la temperaturi ridicate

Naše vysokoteplotné maskovacie pásky sú dodávané na súvislých kotúčoch pre teploty od 80 C do 260 C. Ľahko sa odstraňujú bez zanechania zvyškov. Tieto pásky sú väčšinou univerzálne, vhodné pre väčšinu aplikácií pre nízke teploty, ako aj pre rôzne aplikácie pre vysoké teploty podľa požiadaviek vášho projektu.

Sortiment zahŕňa polyesterové pásky pre maximálnu teplotu do 180 C. Tenšia modrá verzia sa dodáva s hrúbkou pásky 25 mikrónov a je ideálna pre zakrivené aplikácie. Hrubšia zelená verzia je dodávaná s hrúbkou pásky 38 mikrónov a môže byť použitá na práškové lakovanie a eloxovanie.

Naša vysokovýkonná polyimidová páska je optimálna pre aplikácie s elektroforézne lakovanie (E-coating). Hnedá kotúčová páska je pre maximálnu teplotu do 260 C a je odolná voči chemikáliám a oderu.

Náš sortiment ponúka silikónovú obalovú gumovú pásku Eze pre maximálnu teplotu až 204 C. Táto páska je samozatavovacia, dokáže sa prilepiť k sebe a vytvorí homogénnu hmotu, ktorá poskytuje vynikajúce tesnenie. Ideálne pre predmety nepravidelného tvaru.

Prečo neskúsiť našu tkaninovú pásku zo sklených vlákien pre maximálnu teplotu do 250 C. Táto páska je odolná voči rozpúšťadlám a oderu a husto tkaný materiál má vynikajúcu pevnosť v pretrhnutí. Vhodné na krytie pri otryskávaní a pod.

Ponúkame tiež sortiment papierových maskovacích pások s rozsahom teplôt od 80 C do 180 C. Skvelá voľba pre lakovacie aplikácie..

Cod Serie: SR1059