Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

RoHS Plastic Fixare prin împingere Filete UNF Protecție filet Bușoane de mascare pentru temperaturi ridicate

 (1 Produsul)


Capace cu clapetă flexibilă din vinilin - rezistente la temperaturi ridicate

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Capacele flexibile pentru temperaturi ridicate, prevăzute cu clapetă de tragere, se montează și se demontează în aplicatiile filetate sau simple.

  • Designul unic permite fiecărui capac în parte să se potrivească unei game vaste de diametre.
  • Introducere și scoatere ușoară.
Material: PVC flexibil Culoare: Galben Cod Serie: SR1072