Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Metal Inserţii filetate

 (2 Produse)


Inserții filetate - inci

Threaded inserts with a threaded wall replace stripped or broken threads with stronger threads, guaranteeing a stable connection. They have an inner thread that allows a bolt or screw to be inserted and firmly attached.

It is simple to install and remove, and it can help to avoid thread stripping or distortion that can occur when a screw or bolt is repeatedly inserted and released from the material. Once in position, the insert offers a secure fastening that will not move.

These are widely utilised in a variety of industrial applications, including in automotive, aerospace, and medical equipment. Threaded Inserts are available in metric or a combination of metric and inch.
Inserțiile filetate cu un perete filetat înlocuiesc filetele tocite sau rupte cu filete mai puternice, garantând o conexiune stabilă. Au un filet interior care permite introducerea și fixarea fermă a unui șurub sau bolț.

  • Inserțiile filetate cu un perete filetat înlocuiesc filetele tocite sau rupte cu filete mai puternice.
  • Vă ajută să evitați tocirea filetului sau distorsionarea care pot apărea atunci când un șurub sau bolț este introdus și scos în mod repetat din material.
  • Odată în poziție, inserția oferă o prindere sigură care nu se va mișca.
Material: Oţel carbon, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560

Inserții filetate - metrice

Inserțiile filetate cu perete filetat înlocuiesc filetele dezlipite sau rupte cu filete mai puternice, garantând o conexiune stabilă. Au un filet interior care permite introducerea și fixarea fermă a unui șurub sau bolț.

Sunt simplu de instalat și îndepărtat și vă ajută să evitați tocirea filetului sau distorsionarea care pot apărea atunci când un șurub sau bolț este introdus și scos în mod repetat din material. Odată în poziție, inserția oferă o prindere sigură care nu se va mișca.

Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.

  • Inserțiile filetate cu un perete filetat înlocuiesc filetele tocite sau rupte cu filete mai puternice.
  • Vă ajută să evitați tocirea filetului sau distorsionarea care pot apărea atunci când un șurub sau bolț este introdus și scos în mod repetat din material.
  • Odată în poziție, inserția oferă o prindere sigură care nu se va mișca.
Material: Oţel carbon, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510