Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Rotund Oțel Conector de îmbinare

 (1 Produsul)


Piuliţe cilindrice cu filet transversal

Priečne spojovacie valcové matice sú určené na použitie so spojovacími skrutkami, keď sa vyžaduje spojenie do pravého uhla. K dispozícii sú varianty s veľkosťou závitu M6 a M8.

Matice M6 sa dodávajú zo zliatiny zinku, čo je cenovo úsporné riešenie. Matice M8 sa dodávajú z ocele pre zvýšenie pevnosti. Matice M8 možno použiť pre aplikácie so zvýšeným namáhaním, ako sú dosky s hrúbkou 22 mm a viac.

Matica má krížovú drážku a dá sa preto použiť s krížovým skrutkovačom.

  • Materiály: zliatina zinku a oceľ
  • Farba: prírodná


Cod Serie: SR1585