Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Nailon Piulițe sferice din plumb

 (1 Produsul)


Piulițe cilindrice din nailon

Nucile cilindrice din nailon sunt utilizate împreună cu șuruburile noastre pentru a converti mișcarea rotativă în mișcare liniară. Nuca este filetată pe șurub și se deplasează pe lungimea șurubului pe măsură ce acesta se rotește, oferind o mișcare liniară netedă și precisă.

Ideale pentru aplicații manuale sau motorizate, cu rotație redusă până la medie. Filetele interne ale piulițelor se potrivesc cu cele ale șuruburilor, garantând o durabilitate excepțională.

Fabricate din nailon, aceste piulițe sunt ușoare, non-corozive și non-conductoare. Oferă o rezistență excelentă la substanțe chimice, umiditate și fluctuații de temperatură.

  • Utilizat frecvent în industriile auto, electrică și de construcții, pentru a fixa șuruburile cu filet în poziție.
  • Poate fi utilizat fără lubrifiere, dar acest lucru reduce durata de viață.
  • Disponibile ca piulițe cilindrice standard cu filet drept, din nailon.
Material: Nailon 6/6 Cod Serie: SRL1343