Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Plastic Bandă de înfășurare spiralată

 (2 Produse)


Protecții spiralate pentru furtunuri

Protectorii de furtunuri înveliți în spirală sunt destinați să protejeze furtunurile hidraulice, pneumatice și electrice de strivire, uzură și abraziune. Dispune de o memorie puternică de recuperare pentru a crește acoperirea furtunului și de performanțe superioare împotriva strivirii. Ideal pentru înfășurarea mănunchiurilor de furtunuri simple sau numeroase.

  • Crește considerabil durata de viață a furtunului.
  • Reduce reparațiile costisitoare, incidentele legate de siguranța operatorului.
  • Rezistență maximă la abraziune și la strivire.
  • Oferă protecție premium atunci când este asociat cu un manșon de protecție.
Material: HDPE, PP Culoare: Galben, Negru Cod Serie: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Protecție Fras Guard®

Protectori de furtun înveliți în spirală pentru siguranța mineritului. Proprietățile ignifuge și antistatice sunt aprobate, făcându-l ideal pentru aplicații subterane. Conceput pentru a proteja furtunurile hidraulice, pneumatice și electrice de strivire, uzură și abraziune. Dispune de o memorie puternică de recuperare pentru a crește acoperirea furtunului și de performanțe superioare împotriva strivirii. Ideal pentru înfășurarea mănunchiurilor de furtunuri simple sau numeroase.

  • Testat și aprobat în conformitate cu fosta specificație britanică 182: 1986, care îndeplinește cerințele sistemului nemetalic de utilizare subterană.
  • Testat și aprobat de Departamentul de Siguranță Minerală al Resurselor Minerale, NSW conform AS2660 FRAS — 1991.
  • Standard internațional: ISO 6805.
  • Brevete aplicabile: Australia 747837, Germania 69912586.3-08, Italia și Regatul Unit 1062456, Statele Unite 6286557
  • Ignifuge și anti-statice.
Material: HDPE Culoare: Gri Cod Serie: SR1081