Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

PEEK Cap hexagonal Confirmat Șuruburi

 (3 Produse)


Șuruburi cu cap hexagonal – PEEK

Șuruburile cu cap cilindric si locaș hexagonal, fabricate din PEEK, oferă rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.

Forma cap cilindric imbus asigură un finisaj îngrijit și uniform. Dispune de un cap cilindric cu un șurub hexagonal încastrat care permite strângerea sigură, cu o cheie hexagonală sau o cheie, reducând riscul de alunecare sau deteriorare în timpul asamblării.

Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Acest lucru îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele medical, electronic și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SRK0083

Șuruburi hexagonale – PEEK

Șuruburile hexagonale din PEEK oferă o rezistență mecanică deosebită, rezistență chimică și stabilitate termică.

Prezintă o tijă complet filetată care îmbunătățește rezistenţă la forfecare și alinierea ansamblurilor. Designul permite aplicații cu cuplu mare și atașamente sigure utilizând unelte standard, asigurând fiabilitate în timpul sarcinilor de asamblare și întreținere.

Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Acest lucru îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele de procesare a semiconductorilor și chimică. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SR1930

Șuruburi ventilate - Cap cilindric imbus - PEEK

Șuruburile cu cap ventilat, fabricate din PEEK, oferă rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.

Prezintă un miez gol sau o gură de aerisire care permite gazului sau lichidului prins să iasă, ceea ce le face ideale pentru aplicații în vid.

Șuruburile își mențin integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C, ceea ce le face ideale pentru utilizare în industria medicală, electronică și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SR2012