Tento sortiment podpierok dosiek plošných spojov drží dosku na okraji, čím sa minimalizujú potrebné rozstupy. Sú k dispozícii s uzamykacím výstupkom alebo bez uzamykacieho výstupku pre dodatočnú pevnosť uchytenia.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1645 € - 0,2008 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Upevnene pomocou svorky
|
Upevnenie odomknutím
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1785 € - 0,2188 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Upevnene pomocou svorky
|
Upevnenie odomknutím
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1632 € - 0,2008 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Upevnene pomocou svorky
|
Upevnenie odomknutím
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1632 € - 0,2008 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Upevnene pomocou svorky
|
Upevnenie odomknutím
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,1785 € - 0,2188 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Upevnene pomocou svorky
|
Upevnenie odomknutím
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1632 € - 0,2008 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Upevnene pomocou svorky
|
Upevnenie odomknutím
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1785 € - 0,2188 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Upevnene pomocou svorky
|
Upevnenie odomknutím
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1785 € - 0,2188 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Upevnene pomocou svorky
|
Upevnenie odomknutím
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1785 € - 0,2188 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Upevnene pomocou svorky
|
Upevnenie odomknutím
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1785 € - 0,2188 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Upevnene pomocou svorky
|
Upevnenie odomknutím
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1632 € - 0,2008 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Upevnene pomocou svorky
|
Upevnenie odomknutím
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1632 € - 0,2008 € | 373 Na sklade |
Upevnene pomocou svorky
|
Upevnenie odomknutím
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1587 € - 0,1764 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Upevnene pomocou svorky
|
Upevnenie odomknutím
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1785 € - 0,2188 € | 500 Na sklade |
Upevnene pomocou svorky
|
Upevnenie odomknutím
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2326 € - 0,2585 € | 40 Na sklade |
Montáž zacvaknutím do otvoru
|
Upevnenie odomknutím
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,2679 € - 0,2977 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Montáž zacvaknutím do otvoru
|
Upevnenie odomknutím
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
0,3555 € - 0,442 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Montáž zacvaknutím do otvoru
|
Upevnenie odomknutím
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
0,442 € - 0,442 € | 35 Na sklade |
Montáž zacvaknutím do otvoru
|
Upevnenie odomknutím
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
0,2055 € - 0,2284 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Montáž zacvaknutím do otvoru
|
Upevnenie odomknutím
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku