Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Nastavovače presného vyrovnania

 (5 sady výrobkov)

Náš sortiment presných vyrovnávacích nastavovacích prvkov obsahuje základné komponenty navrhnuté na dôkladné polohovanie a stabilitu v rôznych aplikáciách. Tieto nastavovacie prvky spolu s rozpierkami, guľôčkovými vyrovnávacími podložkami a plochými podložkami s guľôčkovou základňou, riešia špecifické problémy s vyrovnávaním a nosnosťou. Každý komponent je prispôsobený pre odvetvia, ako sú robotika, elektronika, automobilový priemysel a stroje a strojové vybavenie. Zohráva dôležitú úlohu pri zabezpečovaní optimálneho výkonu a spoľahlivosti.

Typy a aplikácie:

Presné nastavovacie prvky ponúkajú možnosti presného nastavenia na presné polohovanie, vyrovnanie alebo kalibráciu, najmä v aplikáciách s obmedzeným priestorom. Nastavovacie prvky zabezpečujú stabilitu počas prevádzky a odolávajú vplyvu vibrácií, vonkajších tlakov alebo teplotných výkyvov. Ústredným prvkom ich konštrukcie je mechanizmus naklonenia, ktorý umožňuje presné uhlové nastavenie. Udržujú maximálne zaťaženie s prihliadnutím na uťahovací moment skrutiek a sú široko využívané v priemyselných odvetviach, ako je elektronika, robotika, obrábacie stroje a zdravotnícke zariadenia.

Úlohou rozpierok je preklenúť medzery v aplikáciách, čím sa zabezpečí nevyhnutná vôľa a vyrovnanie komponentov. Ich konštrukcia zabezpečuje optimálny výkon a dlhú životnosť rovnomerným rozložením zaťaženia, znížením koncentrácie napätia a minimalizáciou opotrebovania. Sú obzvlášť výhodné v prostredí s vibráciami alebo pohybom, ľahko sa inštalujú a bežne sa používajú v odvetviach s veľkým zaťažením, ako je automobilový priemysel, priemyselné stroje, strojové vybavenie a elektrické zariadenia.

Vyrovnávače guľôčkovej podložky sú určené na vyrovnávanie nerovností povrchov a zabezpečujú presné vertikálne vyrovnanie. Tieto vyrovnávače sú vybavené montážnou maticou s jemným závitom, základnou skrutkou so závitom a koncovým dorazom a umožňujú jednoduché nastavenie pomocou hákového kľúča. Ponúkajú rýchlu inštaláciu a sú ideálne pre aplikácie s veľkým zaťažením vrátane motorov, strojov a strojového vybavenia, laboratórnych zariadení a produktov obranného priemyslu.

Podložky s guľovou základňou majú mierne vypuklý alebo konkávny povrch, ktorý je určený na vyrovnávanie nesúososti styčných plôch pri použití s maticami alebo skrutkami. Rovnomerne rozkladajú zaťaženie, čím znižujú koncentráciu napätia a zvyšujú stabilitu zostavy. Tieto podložky sú ideálne pre aplikácie s veľkým zaťažením alebo dynamickým namáhaním a ponúkajú odolnosť a spoľahlivosť. Bežne sa používa v strojoch a strojovom vybavení, v konštrukčných zostavách a v automobilovom priemysle.


Dištančné rozpery

Tieto dištančné rozpery sa používajú na premostenie medzier v aplikáciách s nedostatočným nastavením výšky. Ponúkajú vhodnú vôľu a zarovnanie pre komponenty, ktoré nemusia byť úplne kolmé alebo rovnobežné.

Zlepšením výkonu, spoľahlivosti a životnosti aplikácie vytvárajú medzeru alebo vzdialenosť. Napomáhajú rovnomernému rozloženiu zaťaženia a tlakov, znižujú možnosť koncentrácie napätia alebo predčasného opotrebovania, sú nevyhnutné v aplikáciách zahŕňajúcich vibrácie alebo pohyb.

Ľahko sa inštalujú a často sa používajú v aplikáciách s veľkým zaťažením, ako je automobilový priemysel, priemyselné stroje a elektrické zariadenia.

  • Premosťujú medzery v aplikáciách s nedostatočným nastavením výšky.
  • Napomáhajú rovnomernému rozloženiu zaťaženia a tlakov.
  • Používajú sa v automobilovom priemysle, priemyselných strojoch a elektrických prístrojoch.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ Skupina SR: SR62160

Guličkové vyrovnávače podložiek

Tieto guličkové vyrovnávače podložiek majú maximálny uhol sklonu 4, sú určené na vyrovnávanie nerovných povrchov. Sú nastaviteľné a opätovne nastaviteľné pre optimálnu presnosť a vertikálne zarovnanie vašich aplikácií.

Majú tri funkcie: montážnu skrutku s jemným závitom, maticu základne so závitom a koncový doraz. Montážna skrutka a jemný závit základne umožňujú presné nastavenie a jednoduché opätovné nastavenie pomocou hákového kľúča.

Jednoduchá a rýchla inštalácia, sú vhodné na použitie s veľkým zaťažením, statickým aj dynamickým. Bežné sa používajú v motoroch, strojoch, laboratórnych zariadeniach a výrobe obranných zariadení.

  • Majú maximálny uhol sklonu 4, sú určené na vyrovnávanie nerovných povrchov.
  • Majú montážnu skrutku s jemným závitom, maticu základne so závitom a koncový doraz.
  • Používajú sa v motoroch, strojoch, laboratórnych zariadeniach a výrobe obranných zariadení.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ Skupina SR: SR62140

Podložky - guľovité sedlo

Tieto podložky s guľovitým sedlami majú povrch, ktorý je mierne konvexný alebo konkávny. Používajú sa s maticami alebo skrutkami na kompenzáciu vychýlenia medzi lícovanými povrchmi, udržiavanie bezpečného spojenia a zabránenie poškodeniu upevňovacích prvkov alebo komponentov, ktoré zaisťujú.

Rozkladajú zaťaženie a zabezpečujú rovnomerné rozloženie tlaku medzi upevňovací prvok a povrch. Keďže reagujú na nedokonalosti povrchu, zabraňujú koncentrácii napätia, čím znižujú pravdepodobnosť poškodenia alebo zlyhania a zaisťujú celkovú stabilitu a spoľahlivosť zostavy.

Zlepšená nosnosť týchto podložiek je vhodná pre aplikácie s veľkým zaťažením alebo dynamickým namáhaním, zostave ponúkajú väčšiu pevnosť a dlhú životnosť. V dôsledku toho sa často používajú v strojárstve, konštrukčných zostavách a automobilových aplikáciách.

  • Používajú sa s maticami alebo skrutkami na kompenzáciu vychýlenia medzi lícovanými povrchmi.
  • Zabraňujú sústredeniu namáhania, znižujú pravdepodobnosť poškodenia alebo zlyhania.
  • Používajú sa v strojárstve, konštrukčných zostavách a automobilových aplikáciách.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SR25100

Presné nastavovače

Tieto presné nastavovače poskytujú možnosti jemného doladenia, umožňujú presné umiestnenie, zarovnanie alebo kalibráciu objektu.

Sú určené pre aplikácie s obmedzeným priestorom, možno ich ľahko upraviť na zaistenie maximálneho výkonu a požadovaných výsledkov.

Poskytujú stabilitu a opakovateľnosť pohybu. Po nastavení si zachovávajú svoju polohu a zaručujú stabilitu počas prevádzky. To je obzvlášť dôležité, keď vibrácie, vonkajšie tlaky alebo zmeny teploty môžu ovplyvniť umiestnenie. Bežné sa používajú v elektronike, robotike, obrábacích strojoch a zdravotníckych prístrojoch.

  • Určené pre aplikácie s obmedzeným priestorom.
  • Poskytujú stabilitu a opakovateľnosť pohybu.
  • Používajú sa v elektronike, robotike, obrábacích strojoch a zdravotníckych prístrojoch.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ Skupina SR: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Presné nastavovače - naklápacia hlava

Tieto presné nastavovače s naklápacou hlavou poskytujú možnosti jemného doladenia, umožňujú presné umiestnenie, zarovnanie alebo kalibráciu predmetu. Jadrom nastavovača je nakláňací mechanizmus, ktorý umožňuje presné nastavenie uhla montážnej plošiny.

Sú určené pre aplikácie s obmedzeným priestorom, možno ich upraviť na poskytovanie optimálneho výkonu a požadovaných výsledkov.

Po nastavení si zachovávajú svoju polohu a zaisťujú stabilitu počas prevádzky. Toto je obzvlášť dôležité, keď vibrácie, vonkajšie sily alebo zmeny teploty môžu ovplyvniť inštaláciu. Bežne sa nachádzajú v elektronike, robotike, obrábacích strojoch a zdravotníckych prístrojoch.

  • Po nastavení si zachovávajú svoju polohu a zaisťujú stabilitu počas prevádzky.
  • Určené pre aplikácie s obmedzeným priestorom.
  • Používajú sa v elektronike, robotike, obrábacích strojoch a zdravotníckych prístrojoch.
Materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040