Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Panelové spojky

 (1 sada výrobkov)


2-cestné panelové spojky - pevné

2 Way Fixed Panel Formers can join two display panels, signs, and other applications securely using internal teeth at 60, 90 or 180 degrees or as a straight connector. It also prevents the panels from coming loose, providing a secure connection.

It is easy to use, and used in industries such as construction, retail, and point of display. Their material blends into displays of any colour for a neat finish.

  • Material: PVC
  • Colour: Clear