Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Svorky a upínače

 (29 sady výrobkov)

Náš sortiment svoriek a upínačov obsahuje presné technické riešenia navrhnuté tak, aby zlepšili vaše procesy obrábania, montáže a uchytenia v rôznych priemyselných odvetviach. Ponúkame prispôsobiteľné riešenia, ktoré poskytujú flexibilitu v rôznych nastaveniach. Či už sa snažíte o presné uchopenie alebo rozšírené možnosti, naša ponuka zaručuje spoľahlivý výkon. Každý komponent je navrhnutý tak, aby optimalizoval efektivitu a presnosť, a je stelesnením nášho záväzku k inovácii a spoľahlivosti pre dosiahnutie výnimočných výsledkov.

Typy a využitia

V našej ponuke nájdete svorky a upínače vrátane:

  • rozširujúcich a expanzných komponentov
  • upínacích dosiek a podstavcov
  • špecializovaných upínacích systémov
  • fixačných a uchopovacích riešení
  • upínania koľajníc a hriadeľov

Vačkové svorky

Vačkové svorky sú jednoduché a robustné svorky, ktoré pevne uchopujú a držia obrobky. Majú mechanizmus vačky, ktorý umožňuje rýchle utiahnutie alebo uvoľnenie úchopu. Jednoduchým otáčaním vačky sa nastavuje upínacia sila podľa potrieb aplikácie.

Sú univerzálne a nastaviteľné, prispôsobujú sa rôznym veľkostiam a tvarom a poskytujú jednotné a rovnomerné rozloženie upínacej sily pre bezpečné uchopenie bez poškodenia aplikácie.

Ľahko sa inštalujú pomocou skrutkového kľúča. Vložte objímku s prírubou a zaskrutkujte ju do tela vačky. Utiahnutím poistnej skrutky zaistite vačku. Používajú sa v metalurgii, elektronike a stavebníctve.

  • Majú mechanizmus vačky, ktorý umožňuje rýchle utiahnutie alebo uvoľnenie úchopu.
  • Poskytujú jednotné a rovnomerné rozloženie upínacej sily.
  • Používajú sa v metalurgii, elektronike a stavebníctve.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SR12109

Náhradné skrutky so svorkou

Tieto náhradné skrutky sa používajú na nahradenie excentrických upínacích svoriek. Ich konštrukcia im umožňuje prenášať upínaciu silu rovnomerne pri zachovaní vyrovnania, čím zaisťujú bezproblémové nastavenie.

Ich kompatibilita znamená, že poskytujú plynulý prechod pri výmene starých alebo zlomených svoriek, čím znižujú prestoje a zabezpečujú nepretržitú produktivitu. Upínajú sa rýchlo a pevne, sú určené na dlhodobé používanie. Používajú sa pri strojovom obrábaní, zváraní a montáži.

  • Prenášajú upínaciu silu rovnomerne pri zachovaní vyrovnania.
  • Poskytujú hladký prechod pri výmene starých alebo zlomených svoriek.
  • Používajú sa pri strojovom obrábaní, zváraní a montáži.
Materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ, Kalená oceľ Skupina SR: SR12059, SR12058, SR12113, SR12112

Upínacie dosky

Tieto upínacie dosky pre špirálové vačkové svorky sú navrhnuté s presne opracovanými povrchmi a odolnou konštrukciou pre pevné uchopenie obrobku pri upínaní, čím sa zabraňuje deformácii obrobku.

Majú plochý, tvrdý povrch s ohnutou stranou a dokonale vyvŕtaný montážny otvor v strede, ktorý lícuje s montážnym bodom svorky. Upínacia doska a špirálové vačkové svorky spolu poskytujú spoľahlivé a opakovateľné riešenie upínania a konzistentné a presné výsledky v rôznych aplikáciách.

Ich dizajn umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž, používajú sa pri strojovom obrábaní, obrábaní dreva a montážnych procesoch.

  • Majú plochý, tvrdý povrch s ohnutou stranou a vyvŕtaný montážny otvor v strede, ktorý lícuje s montážnym bodom svorky.
  • Poskytujú spoľahlivé a opakovateľné riešenie upínania a konzistentné a presné výsledky.
  • Používajú sa pri strojovom obrábaní, obrábaní dreva a montážnych procesoch.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 Skupina SR: SR12108

Kompaktné klinové svorky

Tieto kompaktné klinové svorky odolávajú obrovskému zaťaženiu a silnému tlaku bez ovplyvnenia výkonu. Vďaka svojej kompaktnej veľkosti sú tieto svorky vhodné na prácu v obmedzených priestoroch alebo s menšími obrobkami.

Klinový tvar poskytuje pevné a spoľahlivé uchytenie a zaisťuje, že obrobok zostane bezpečne umiestnený počas rezania, vŕtania alebo montáže. Výsledkom je tiež silné upínanie a držanie dvoch obrobkov s rovnakou upínacou silou.

Poskytujú prítlačnú aj bočnú uchopovaciu silu. Inštalujú sa pomocou šesťhranného kľúča. Používajú sa v rôznych aplikáciách, vrátane presného strojového obrábania, montáže elektroniky a zdravotníckej výroby.

  • Poskytujú pevné uchytenie a zaisťujú, že obrobok zostane bezpečne umiestnený počas rezania, vŕtania alebo montáže.
  • Poskytujú prítlačnú aj bočnú uchopovaciu silu.
  • Používajú sa pri strojovom obrábaní, montáži elektroniky a zdravotníckej výrobe.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SR12454

Svorky Dyna-Force

Tieto svorky Dyna-Force sú určené na zaistenie, upínanie a udržanie predmetov na mieste. Poskytujú silné a spoľahlivé uchopenie, stále jednoduché na použitie a presné. Vysoká upínacia sila zvyšuje produktivitu a presnosť v priemyselných procesoch.

Majú nízky profil, kompaktný tvar, hladké alebo zúbkované čelo. Svorka sa pohybuje pod uhlom, aby poskytla kladnú upínaciu silu smerom nadol – približne 25 % upínacej sily. Na dosiahnutie presného vyrovnania je upínacia nosná plocha rezaná drôtom.

Upínacia nosná plocha môže byť na úrovni upínacej dosky alebo vyvýšená, aby bolo možné prevŕtanie. Môžu sa používať v rôznych priemyselných sektroch vrátane výroby, kovoobrábania a montáže automobilov.

  • Majú nízky profil, kompaktný tvar, hladké alebo zúbkované čelo.
  • Upínacia nosná plocha môže byť na úrovni upínacej dosky alebo vyvýšená, aby bolo možné prevŕtanie.
  • Používajú sa v rôznych priemyselných sektroch vrátane výroby, kovoobrábania a montáže automobilov.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR: SR12010

Excentrické upínacie svorky

Excentrické upínacie svorky používajú excentrický hriadeľ, ktorý umožňuje jemné ovládanie krútiaceho momentu a meniteľné uchopenie pri zachovaní presného zarovnania a umiestnenia. Excentrický tvar rovnomerne rozdeľuje upínaciu silu pri zachovaní presného zarovnania.

Ponúkajú rýchle a silné upínanie, sú konštruované pre odolnosť a dlhú životnosť. Používajú sa pri presnom strojovom obrábaní, montáži a pridržiavacích aplikáciách.

  • Používajú excentrický hriadeľ na jemné riadenie krútiaceho momentu a vymeniteľný úchop.
  • Rovnomerne rozdeľujú upínaciu silu pri zachovaní presného zarovnania.
  • Používajú sa pri presnom strojovom obrábaní, montáži a pridržiavacích aplikáciách.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ Skupina SR: SR12113, SR12112

Excentrické svorky na ostré hrany

Excentrické svorky na ostré hrany ponúkajú pevné a presné uchopenie, vyžadujú malý kontakt s povrchom. Táto svorka má ryhy, ktoré jej umožňujú uchopiť obrobok malým dotykom, čo umožňuje presné a bezpečné upínanie obrobkov s nerovnými povrchmi.

Sú obzvlášť užitočné na bezpečné uchytenie jemných alebo krehkých materiálov bez toho, aby došlo k poškodeniu alebo deformácii. Obrobok by mal byť napravo od svorky. Používajú sa v priemyselných odvetviach, ako je konštrukcia, montáž a zváranie.

  • Ponúkajú pevné a presné uchopenie, vyžadujú malý kontakt s povrchom.
  • Užitočné na bezpečné uchytenie krehkých materiálov bez toho, aby došlo k poškodeniu.
  • Používajú sa v priemyselných odvetviach, ako je konštrukcia, montáž a zváranie.
Materiál: Kalená oceľ Skupina SR: SR12120

Excentrické sťahovacie svorky

Excentrické sťahovacie svorky s malou, robustnou a stabilnou konštrukciou sú vhodné na získanie sťahovacích a bočných upínacích síl v situáciách s obmedzeným priestorom.

Kombinujú kónický kužeľ s odsadeným excentrickým závitom pre upínanie nad alebo pod povrchom komponentu. Nie sú ovplyvnené vniknutím odštiepkov, majú silnú upínaciu silu v ťahu a bočnom prítlaku.

Majú nízky profil, malý pôdorys a jednoducho sa používajú. Vhodné na upínanie viacerých komponentov v automobilovom priemysle, stavebníctve a strojovom obrábaní.

  • Ideálne pre sťahovacie a bočné upínacie sily v obmedzenom priestore.
  • Vhodné na upínanie v automobilovom priemysle, stavebníctve a strojovom obrábaní.
  • Kombinujú kónický kužeľ s odsadeným excentrickým závitom.
Materiál: Kalená oceľ Skupina SR: SR12111

Rozširujúce zaisťovacie skrutky

Tieto rozširujúce zaisťovacie skrutky, nazývané aj expanzné svorníky, sú určené na rýchle a bezpečné upínanie komponentov. Majú rozpínací mechanizmus, ktorý umožňuje ľahké vloženie do predvŕtaných otvorov pre rýchle a jednoduché upnutie, čím minimalizujú čas nastavenia a zvyšujú produktivitu.

Po inštalácii sa skrutky môžu rozpínať, čím sa vyvíja tlak na okolité komponenty a bezpečne sa upevnia na miesto. Používajú sa s osadzovacími čapmi a vŕtacími puzdrami v doskách pre rýchle a presné osadenie.

Eliminujú potrebu štandardných skrutiek a tiež zásahy nástrojov z tradičných upínacích techník. Sú vhodné na vysokorýchlostné strojové obrábanie komponentov, používajú sa vo výrobe, stavebníctve, drevospracujúcom a kovoobrábacom sektore.

  • Majú rozpínací mechanizmus, ktorý umožňuje vloženie do predvŕtaných otvorov pre rýchle upnutie.
  • Používajú sa s osadzovacími čapmi a vŕtacími puzdrami v doskách pre rýchle a presné osadenie.
  • Používajú sa vo výrobe, stavebníctve, drevospracujúcom a kovoobrábacom sektore.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Legovaná oceľ Skupina SR: SR12098

Expanzné svorky ID - opracovateľné

Tieto expanzné svorky ID sú určené na uchytenie dielov na vnútornom priemere, na obrábanie s vysokou hustotou na vertikálnych alebo horizontálnych frézach. Priemer sa môže pohybovať od 4,1 mm do maximálne 250 mm. Tento výrobok možno použiť aj ako rozpínací tŕň na sústruhu.

Ich nízky profil je vhodný pre sekundárne operácie na sústružených obrobkoch. Môžu obsahovať viac kusov na náboj obrobku alebo upevňovaciu dosku a dajú sa jednoducho vyrobiť na mieru na sústruhu alebo fréze.

Na ich inštaláciu a utiahnutie sa používa šesťhranný kľúč, hydraulické ťažné valce alebo uťahovák. Majú telo z mäkkej ocele a používajú sa na strojové opracovanie, zdravotnícke prístroje, výrobu elektroniky a automobilové aplikácie.

  • Určené pre vysokohustotné obrábanie na vertikálnych alebo horizontálnych frézach.
  • Majú nízky profil vhodný pre sekundárne operácie na sústružených obrobkoch.
  • Používajú sa na strojové opracovanie, zdravotnícke prístroje, výrobu elektroniky a automobilové aplikácie.
Materiál: Pozinkovaná oceľ Skupina SR: SR12051

Obrobiteľné upínacie svorky

Tieto obrobiteľné upínacie svorky sa používajú na spracovanie a držanie obrobkov, ktoré sú ploché, nerovné alebo okrúhle, na mieste počas obrábania na zaistenie presnosti a opakovateľnosti. Majú silnú a trvalú schopnosť uchopenia.

Dodávajú sa s vačkovými svorníkmi a obrábacou skrutkou na upnutie svorky na mieste. Čelo svorky je opracované tak, aby vyhovovalo tvaru komponentu. To zaručuje presnosť a stabilitu počas procesov obrábania.

Jednoduché začlenenie do nastavení strojového obrábania a rýchle a bezpečné pripevnenie. Používajú sa pri presnom obrábaní, zložitých obrobkoch a jednorazovej alebo maloobjemovej výrobe. Nikdy nepredpokladajte, že svorka je tesne dotiahnutá. Pred obrábaním utiahnutú svorku vždy skontrolujte.

  • Používajú sa na držanie obrobkov, ktoré sú ploché, nerovné alebo okrúhle, na mieste počas obrábania.
  • Dodávajú sa s vačkovými svorníkmi a obrábacou skrutkou.
  • Používajú sa pri presnom obrábaní, zložitých obrobkoch a jednorazovej alebo maloobjemovej výrobe.
Materiál: Pozinkovaná oceľ Skupina SR: SR12020

Ručné svorky pre mini koľajnice

Tieto ručné koľajnicové svorky sa používajú v spojení s koľajnicovými vozíkmi. Po otočení upínacieho gombíka sa kontaktné plochy svorky pritlačia na koľajnicu a upnú ju na mieste. Vďaka svojmu kompaktnému a ľahkému dizajnu sú vhodné na použitie s miniatúrnymi koľajnicovými systémami v obmedzenom priestore.

Tieto svorky majú mechanizmus s pákou alebo rukoväťou, ktorý umožňuje presné nastavenie upínacej sily. To udržuje malé koľajnice bezpečne na mieste bez toho, aby došlo k poškodeniu alebo deformácii. Koľajnice sa pohybujú hladko, majú nízky koeficient trenia a sily odtrhávania.

Odolávajú veľkému zaťaženiu, sú odolné voči korózii a opotrebovaniu. Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych prístrojov, farmaceutického sektora, malých automatizačných systémov a optického zariadenia.

  • Vďaka svojmu kompaktnému a ľahkému dizajnu sú vhodné na použitie s miniatúrnymi koľajnicovými systémami v obmedzenom priestore.
  • Majú mechanizmus s pákou alebo rukoväťou, ktorý umožňuje presné nastavenie upínacej sily.
  • Používajú sa pre zdravotnícke prístroje, farmaceutický sektor, malé automatizačné systémy a optické zariadenia.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR: SRL1012C, SRL1010

Rýchloupínacie svorky hriadeľa

Tieto rýchloupínacie svorky hriadeľa sú určené na použitie v spojení s lineárnymi ložiskami a fungujú ako mechanizmus na držanie pohyblivého komponentu alebo upevňovacieho prvku na mieste, kým sa svorka neuvoľní.

Po stlačení upínacej páky sa kontaktné plochy dostanú do kontaktu s tyčou hriadeľa a upnú ju na mieste. Majú odolnú konštrukciu, ktorá zaisťuje pevnosť a dlhú životnosť. To im umožňuje odolávať vonkajším silám.

Sú jednoduché a spoľahlivé, ovládajú sa ručne. Stlačením nastaviteľnej zaisťovacej páky sa kontaktné profily súčasne pritlačia na plochy koľajníc. Voľné kontaktné profily zaručujú symetrické rozloženie sily na lineárnom vodiacom systéme. Používajú sa v automobilovom sektore, priemyselných strojoch a výrobných procesoch.

  • Určené na použitie v spojení s lineárnymi ložiskami a fungujú ako mechanizmus na držanie pohyblivého komponentu.
  • Majú odolnú konštrukciu, ktorá zaisťuje pevnosť a dlhú životnosť.
  • Používajú sa v automobilovom sektore, priemyselných strojoch a výrobných procesoch.
Materiál: Hliník Skupina SR: SRL1784

Modulárne svorky Pitbull

Modulárne svorky Pitbull majú nízky profil a silnú prítlačnú silu. Sú určené na použitie v upevňovacích prvkoch alebo kockách.

Verzia s drážkou má upínací krok na zdvihnutie obrobku zo stola stroja pomocou frézovania alebo vŕtania. Zatiaľ čo malá verzia je vhodná na postupné upínanie obrobkov, zadná strana svorky sa používa na nájdenie ďalšieho obrobku.

Zadná strana svorky predstavuje štvorec k spodnej časti pre správne umiestnenie dielu. Po nainštalovaní do aplikácie sú pevné a pripravené na použitie. Používajú sa v systémoch prenosu energie, strojoch, stavebníctve a výstroji lode.

  • Majú nízky profil a silnú prítlačnú silu.
  • Verzia s drážkou má upínací krok na zdvihnutie obrobku zo stola stroja pomocou vŕtania.
  • Používajú sa v systémoch prenosu energie, strojoch, stavebníctve a výstroji lode.
Materiál: Kalená oceľ Skupina SR: SR12033

Svorky Pitbull

Tieto svorky Pitbull sa používajú na bezpečné držanie obrobkov na mieste. Využívajú technológiu upínania, ktorá spája upínaciu silu svorky s prispôsobivosťou a flexibilitou zveráka.

Majú nízku výšku úchopu a pozitívny prítlak. Je menej pravdepodobné, že oceľová hrana tupého nástroja zanechá stopy na obrobkoch, zatiaľ čo verzia s ostrou hranou sa zarezáva do materiálu pre agresívnejšie obrábanie.

Umožňujú rýchle a jednoduché upínanie bez dodatočného náradia alebo nadmernej sily. Odolávajú teplotám od -30 C do +80 C. Vhodné pre kovoobrábacie, drevoobrábacie alebo výrobné aplikácie.

  • Majú nízku výšku úchopu a pozitívny prítlak.
  • Odolávajú teplotám od -30 C do +80 C.
  • Vhodné pre kovoobrábacie, drevoobrábacie alebo výrobné aplikácie.
Materiál: Oceľ, Mosadz Skupina SR: SR12031, SR12032

Pitbull Wear Plates

These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.

It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.

It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.

  • It is suited for lightweight or soft metal fixtures.
  • It serves as a protective barrier, preventing the clamp from harming the part.
  • It can withstand temperatures between -30 C and +80C.
Materiál: Hliník Skupina SR: SR12031

Koľajnicové svorky

Tieto koľajnicové svorky sa používajú v spojení s koľajnicovými vozíkmi. Sú vyrobené tak, aby zvládali náročné podmienky, ako je veľké zaťaženie alebo vibrácie, ponúkajú bezpečný a silný úchop na koľajniciach a zachovávajú si pozoruhodnú pevnosť a dlhú životnosť.

Prispôsobením upínacej páky sa kontaktné časti pritlačia ku koľajnici, čím sa vozík upevní na mieste. Majú koeficient obehu namiesto koeficientu trenia, znížený odpor pohybu a nižšiu spotrebu energie.

Navrhnuté so špecializovanými mechanizmami, umožňujú jednoduchú inštaláciu a nastavenie, zaručujú tesné a pevné spojenie. Používajú sa v náročných aplikáciách, ako sú stroje, koľajové systémy a výrobné aplikácie.

  • Používajú v spojení s koľajnicovými vozíkmi.
  • Majú koeficient obehu namiesto koeficientu trenia a znížený odpor pohybu.
  • Používajú sa v náročných aplikáciách, ako sú stroje, koľajové systémy a výrobné aplikácie.
Materiál: Hliník Skupina SR: SRL1018CL, SRL1016CL

Špirálové vačkové svorky

Špirálové vačkové svorky sa používajú, keď je potrebné niečo upnúť alebo upevniť pomocou samosvornej svorky. Majú mechanizmus špirálovej vačky pre rýchle utiahnutie a uvoľnenie úchopu. Používatelia môžu upraviť upínaciu silu jednoduchým otočením vačky podľa individuálnych potrieb aplikácie.

Hriadeľ cez stred sa používa na ich mechanické, pneumatické alebo hydraulické ovládanie. Sú mimoriadne kompaktné a s nízkym profilom, vďaka čomu sú vhodné pre upevnenie viacerých komponentov.

Samosvorný účinok zostáva aktívny aj pri výpadku tlaku a prostredníctvom pneumatického a hydraulického upínania je podstatne zvýšená prevádzková bezpečnosť. Používajú sa v automobilovom priemysle, stavebníctve, výrobe a všeobecnom strojárstve.

  • Majú mechanizmus špirálovej vačky pre rýchle utiahnutie a uvoľnenie úchopu.
  • Sú mimoriadne kompaktné a s nízkym profilom, vďaka čomu sú vhodné pre upevnenie viacerých komponentov.
  • Používajú sa v automobilovom priemysle, stavebníctve, výrobe a všeobecnom strojárstve.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SR12108

Špirálové vačkové svorky - ovládacia rukoväť

Špirálové vačkové svorky s ovládacou rukoväťou sa používajú, keď je potrebné niečo upnúť alebo upevniť pomocou samosvornej svorky. Majú mechanizmus špirálovej vačky pre rýchle utiahnutie a uvoľnenie úchopu. Používatelia môžu upraviť upínaciu silu jednoduchým otočením vačky podľa individuálnych potrieb aplikácie.

Ovládacia rukoväť sa dá ľahko uchopiť a umožňuje plynulé ovládanie bez námahy. Jednoduchým otáčaním rukoväte sa nastavuje upínacia sila tak, aby vyhovovala presným potrebám aplikácie. Sú mimoriadne kompaktné a s nízkym profilom, vďaka čomu sú vhodné pre upevnenie viacerých komponentov.

Samosvorný účinok zostáva aktívny aj pri výpadku tlaku a prostredníctvom pneumatického a hydraulického upínania je podstatne zvýšená prevádzková bezpečnosť. Používajú sa v automobilovom priemysle, stavebníctve, výrobe a všeobecnom strojárstve.

  • Majú mechanizmus špirálovej vačky pre rýchle utiahnutie a uvoľnenie úchopu.
  • Ovládacia rukoväť sa dá ľahko uchopiť a umožňuje plynulé ovládanie bez námahy.
  • Používajú sa v automobilovom priemysle, stavebníctve, výrobe a všeobecnom strojárstve.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SR12108

Svorky Talongrip

Tieto svorky Talongrip sú určené na použitie spolu so svorkami Pitbull alebo Dynaforce. Je to jednoduchý svorník, ktorý vám umožní vykonávať agresívne obrábanie pri upínaní už od 1,5 mm.

Majú pozitívnu upínaciu silu pre rýchle rezanie. Tvar pazúrov vytvára mierny prítlak a drží komponenty na mieste.

Sú vhodné pre malé množstvá, zložité aplikácie alebo prototypovanie, kde by vytvorenie upevňovacieho prvku bolo nepohodlné, napríklad v konštrukcii, výrobe, údržbe a opravách.

  • Určené na použitie spolu so svorkami Pitbull alebo Dynaforce.
  • Pozitívna upínacia sila pre rýchle rezanie.
  • Sú vhodné pre aplikácie v stavebníctve, výrobe, údržbe a opravách.
Materiál: Kalená oceľ Skupina SR: SR12034

Vrúbkované úchopy Talongrip

Vrúbkované úchopy Talongrip sú vyrobené tak, aby poskytovali vynikajúcu priľnavosť a stabilitu. Tieto svorky majú charakteristický vrúbkovaný dizajn, ktorý zvyšuje silu úchopu a znižuje preklzávanie.

Vďaka silnejšiemu úchopu sú vhodné na dlhodobé používanie. Pre aplikácie, v ktorých sa nevyžaduje presný bod úchopu alebo kde je potrebná penetrácia po celej dĺžke. Používajú sa v strojoch a zariadeniach, kovoobrábaní a výrobe.

  • Majú charakteristický vrúbkovaný dizajn, ktorý zvyšuje silu úchopu a znižuje preklzávanie.
  • Vhodné na dlhodobé používanie.
  • Používajú sa v strojoch a zariadeniach, kovoobrábaní a výrobe.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SR12030

Svorky Uniforce

Tieto svorky Uniforce dokážu s jednou svorkou zopnúť dva kusy s ekvivalentnou upínacou silou. Sú mimoriadne pevné, odolné a všestranné. Odolávajú veľkému zaťaženiu a vysokému tlaku bez straty výkonu.

Sú veľmi účinné na upínanie mnohých obrobkov. Sú malé a vďaka použitiu závitových otvorov a drážok sa ľahko začleňujú do upevňovacích prvkov. Možno ich použiť na upínanie kruhových tyčí, pokiaľ je stredová línia čeľuste nad stredovou líniou obrobku. Používajú sa v odvetviach, ako je stavebné kovoobrábanie alebo presné strojové obrábanie.

  • Odolávajú veľkému zaťaženiu a vysokému tlaku bez straty výkonu.
  • Sú malé a vďaka použitiu závitových otvorov a drážok sa ľahko začleňujú do upevňovacích prvkov.
  • Používajú sa v odvetviach, ako je stavebné kovoobrábanie alebo presné strojové obrábanie.
Materiál: Hliník Skupina SR: SR12130

Svorky Uniforce - veľká dĺžka

Tieto svorky Uniforce dokážu zopnúť dva komponenty s rovnakou upínacou silou ako jedna svorka, čo je užitočné v situáciách s veľkými dĺžkami a vysokými silami. Sú extrémne silné, trvácne a všestranné. Odolávajú veľkému zaťaženiu a obrovskému tlaku pri zachovaní funkčnosti.

Sú obzvlášť účinné pri upínaní veľkého počtu obrobkov. Presné a regulované upínanie, ktoré zabezpečuje hladký posuvný pohyb a robustný uzamykací mechanizmus, zaisťuje vynikajúcu stabilitu a presnosť. Používajú sa v odvetviach, ako je stavebné kovoobrábanie alebo presné strojové obrábanie.

  • Užitočné v situáciách s veľkými dĺžkami a vysokými silami.
  • Odolávajú veľkému zaťaženiu a obrovskému tlaku pri zachovaní funkčnosti.
  • Používajú sa v odvetviach, ako je stavebné kovoobrábanie alebo presné strojové obrábanie.
Materiál: Oceľ, Hliník Skupina SR: SR12131

Svorky Uniforce - opracovateľné

Tieto strojom opracovateľné svorky Uniforce dokážu zopnúť dva komponenty s rovnakou upínacou silou ako jedna svorka. Čeľuste svorky obsahujú prebytočný materiál, ktorý možno strojovo opracovať podľa tvaru vášho obrobku. Sú extrémne silné, trvácne a prispôsobivé. Odolávajú obrovským hmotnostiam a extrémnemu tlaku, pričom zostávajú funkčné.

Sú veľmi užitočné pri upínaní veľkého počtu obrobkov. Hladký posuvný chod a pevný uzamykací mechanizmus umožňujú presné a kontrolované upínanie, čím zaisťujú výnimočnú stabilitu a presnosť. Používajú sa v odvetviach, ako je stavebné kovoobrábanie alebo presné strojové obrábanie.

  • Dokážu zopnúť dva komponenty s rovnakou upínacou silou ako jedna svorka.
  • Odolávajú obrovským hmotnostiam a extrémnemu tlaku, pričom zostávajú funkčné.
  • Používajú sa v odvetviach, ako je stavebné kovoobrábanie alebo presné strojové obrábanie.
Materiál: Hliník Skupina SR: SR12140

Variabilné šesťhranné svorky

Tieto variabilné šesťhranné svorky sú určené na pevné držanie a uchopenie obrobkov s obmedzeným vertikálnym priestorom. Poskytujú silný a spoľahlivý úchop, majú nízky profil, vďaka čomu sú vhodné pre aplikácie s obmedzeným priestorom.

Šesťhranný dizajn upínacej plochy poskytuje niekoľko oblastí uchopenia a zaisťuje pevné uchopenie obrobku. Môžu tiež pomôcť znížiť náklady na upínanie upevňovacích prvkov.

Inštalujú sa pomocou inbusového kľúča, dodávajú sa s hladkými alebo rebrovanými plochami. Na ovládanie zariadenia sa používa excentrická skrutka (je súčasťou dodávky). Vďaka malej veľkosti sú vodné pre zostavy elektroniky, obrábacie centrá a zdravotnícke zariadenia.

  • Majú silný a spoľahlivý úchop, nízky profil.
  • Môžu znížiť náklady na upínanie upevňovacích prvkov.
  • Vhodné pre zostavy elektroniky, obrábacie centrá a zdravotnícke zariadenia.
Materiál: Kalená oceľ Skupina SR: SR12040

  • z/zo 2