Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Lepiace tesnenie

 (3 sady výrobkov)

Nakupujte v našom širokom sortimente samolepiacich tesnení. Essentra Components má na sklade tesnenia rôznych druhov, z rôznych materiálov a na rôzne použitia vyhovujúce požiadavkám projektu. Samolepiace tesnenia sú bežné komponenty používané proti zošmyknutiu tesnenia počas procesu utesňovania. Samolepiaca základňa sa zvyčajne používa ako pomôcka pri montáži a zostavovaní a umožňuje čistú a efektívnu inštaláciu. Máme na sklade rôzne lepiace tesnenia, ako sú napríklad tesnenia odolné voči poveternostným vplyvom - často používané na dvere a okná, sú podobné tesneniam - Bublina. V našom sortimente ponúkame aj lepiace tesnenia z EPDM bežne používané v externých aplikáciách vďaka odolnosti materiálov EPDM voči poveternostným vplyvom, starnutiu a rôznym prostrediam. Tesnenia EMI sa používajú v aplikáciách, ako sú elektronické zariadenia vyžadujúce tienenie.

Samolepiace profilové tesnenie

Supplied in rolls of 20.0 metres. Easy to apply adhesive seal. One of the types in the range splits down the centre, creating two two equal 10.0 metre parts. Made from black EPDM.

Skupina SR: SR5556 ,SR6491

Penový tesniaci profil EMI

EMI Gasketing made from polyurethane foam covered in nickel-copper tape. With clip-on profiles, these gaskets offer edge protection and sealing. Used on metal sheets, they offer protection from vibrations, ingress of humidity, and dirt. They provide an additional seal to enclosure boxes.

  • Reduces radiated emissions from boxes and enclosures
  • Wide bandwidth response 0.1-180 GHz
  • High noise reducing characteristics 80-90dB
  • Low Resistivity 0.8 Ω-cm
  • UL94 V-0 flame rated
  • Adhesive base for simple installation
  • One pack consists of five 1 metre gaskets.

Tesniaca páska odolná poveternostným podmienkam - z PVC s nízkou hustotou

Low-Density PVC Weather Stripping is a closed-cell foam offering great barrier protection from moisture and air, excellent weather and oxidation resistance, excellent conformability, flexibility at low temperatures, and good for outdoor use. Specifications-: Adhesive: Permanent acrylic-based pressure-sensitive adhesive. Test Method: ASTM D1667Density (lb/ft3): 7Compression Deflection: 2 psi. Compression Set: (50%) 8 max. Service Temperature: Rubber-based: -40F to 180F Flammability: FMVSS 302Applications. HVAC Appliance. Construction. General assembly. RV/Trailer/Truck.

Skupina SR: SR1867 ,SR5561