Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Upevňovacie prvky

 (2 sady výrobkov)

Náš sortiment panelových nitov obsahuje rohové vložky z polyamidového plechu a priechodkové matice do panelu vyrobené z polyamidu. Každý z týchto komponentov je starostlivo navrhnutý tak, aby pomáhal pri procesoch uchytenia do panelov a zaisťoval pevnú stabilitu kovových plechov

Plastové matice v tvare U

A range of U-shaped nuts that are edge mounted. They easily slide on to the edges of thin sheet materials and panels.

These nuts can be used as an alternative solution to threaded inserts and clinch fasteners. They are available in a choice of different mounting styles to suit your project needs, including; panel edge mounting, edge to edge panel corner mounting and edge to edge panel mounting.

Thread sizes include M5 and M6.

  • Material: Polyamide (PA)
  • Colour: Black

Rohové vložky

Rohové vložky poskytujú silné spojenie pre kovové plechy, ktoré sú príliš tenké na narezanie závitu. Upevňujú sa na okraje tenkých plechov a sú dobrou alternatívou k samozaisťujúcim vložkám.

Inštalácia:
1. Drážkovanú vložku zasuňte do bočnej strany otvoru panelu
2. Otočte nohu pružiny vložky smerom k panelu. Tým sa noha pružiny stlačí a umožní jej prejsť cez zárez v paneli
3. Noha zaskočí späť do svojej normálnej polohy a zaistí vložku v paneli.
Upozorňujeme: Na montáž vnútorného závitu je potrebný skrutkovač.

Vložku možno po inštalácii odstrániť jednoduchým zovretím pružných ramien k sebe a otočením.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Farba: Čierna
  • Trieda horľavosti UL94 V2.