Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Lineárne puzdrá

 (8 sady výrobkov)

Naše lineárne puzdrá, bežne známe ako lineárne ložisko alebo ložisko lineárneho pohybu, sú mechanické komponenty používané v rôznych technických a priemyselných aplikáciách na uľahčenie plynulého a presného lineárneho pohybu. Lineárne puzdrá v našom sortimente sú špeciálne konštruované tak, aby sa dali použiť s našimi lineárnymi hriadeľmi.
Pozostávajú z vonkajšieho valcového plášťa a vnútorného vozíka s radmi guľôčkových ložísk. Tieto ložiská umožňujú pohyb s nízkym trením pozdĺž lineárnej koľajničky alebo hriadeľa, čo umožňuje presný lineárny pohyb bez trenia v strojovom vybavení a systémoch, ako sú napríklad stroje CNC, 3D tlačiarne a automatizované výrobné zariadenia.


Dlhé lineárne guľové puzdrá so stredovou prírubou

Dlhé lineárne guľové puzdrá so stredovou prírubou sa používajú v aplikáciách s lineárnym pohybom pre plynulý a presný pohyb pozdĺž lineárnej osi. Príruba v strede umožňuje jednoduchú montáž a väčšia dĺžka ponúka väčšiu nosnosť. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke.

Majú nízke trenie pre zníženie opotrebenia a odolávajú veľkému zaťaženiu, pretože guľové ložiská rovnomerne rozložia zaťaženie na puzdro, čím sa minimalizuje koncentrácia napätia a predĺži životnosť systému. Majú tesnenia, ktoré tiež pomáhajú chrániť vnútorné komponenty ložiska pred prachom a nečistotami.

Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Sú vhodné pre aplikácie, ako sú automatizované systémy, stroje na balenie potravín a výrobné procesy.

  • Majú tesnenia, ktoré tiež pomáhajú chrániť vnútorné komponenty ložiska pred prachom a nečistotami.
  • Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C.
  • Vhodné pre aplikácie, ako sú automatizované systémy, stroje na balenie potravín a výrobné procesy.
  • Príruba v strede umožňuje jednoduchú montáž a zväčšená dĺžka ponúka väčšiu nosnosť.
Materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR: SRL1730, SRL1733, SRL1732

Kompaktné lineárne guľové puzdrá

Kompaktné lineárne guľové puzdrá sú určené pre hladký a presný lineárny pohyb v aplikáciách s obmedzeným priestorom. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Kompaktné prevedenie umožňuje efektívne využitie priestoru v aplikáciách s obmedzeným priestorom. Umožňujú tiež maximalizovať dostupný priestor a dosiahnuť optimálny výkon v kompaktných prostrediach.

Jednoduchá inštalácia zatlačením, nízke trenie pre menšie opotrebovanie a predĺženú životnosť a vysoká nosnosť. Ich tesnenie je odolné voči olejom a puzdro je odolné voči korózii.

Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Sú vhodné pre automatizované systémy, CNC stroje a výrobné procesy.

  • Kompaktné prevedenie umožňuje efektívne využitie priestoru v aplikáciách s obmedzeným priestorom.
  • Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C.
  • Vhodné pre automatizované systémy, CNC stroje a výrobné procesy.
  • Umožňujú vám maximalizovať dostupný priestor a dosiahnuť optimálny výkon v kompaktných prostrediach.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL1715

Lineárne guľové puzdrá s prírubou

Tieto lineárne guľové puzdrá s prírubou sa používajú v aplikáciách s lineárnym pohybom pre plynulý a presný pohyb pozdĺž lineárnej osi. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Montážna príruba umožňuje jednoduchú montáž puzdra na povrch pomocou skrutiek. V prípade lineárnych guľových puzdier s dlhou prírubou im zväčšenie dĺžky dáva väčšiu nosnosť a väčšiu stabilitu v porovnaní so štandardnými guľovými puzdrami rovnakej veľkosti.

Majú nízke trenie pre zníženie opotrebenia a vysokú nosnosť, pretože guľové ložiská rovnomerne rozložia zaťaženie na puzdro, čím sa minimalizuje koncentrácia napätia a predĺži životnosť systému.

Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Sú vhodné pre aplikácie, ako sú automatizované systémy, CNC stroje, montážne systémy a výrobné procesy.

  • Majú nízke trenie pre zníženie opotrebenia a vysokú nosnosť, čím sa minimalizuje koncentrácia napätia.
  • Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke.
  • Montážna príruba umožňuje jednoduchú montáž puzdra na povrch pomocou skrutiek.
Materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Nastaviteľné lineárne guľové puzdrá

Nastaviteľné lineárne guľové puzdrá sa používajú v systémoch lineárneho pohybu a poskytujú presné polohovanie pozdĺž lineárnej osi. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Majú tenkú drážku po celej dĺžke tela, ktorá uzatvára medzeru medzi vnútornými a vonkajšími dráhami medzi guličkami a hriadeľom, keď sú inštalované v tesnom puzdre na obmedzenie pohybu.

Pri inštalácii na lineárnom hriadeli, guľové ložiská obiehajú medzi vnútornými a vonkajšími dráhami a poskytujú hladký, lineárny pohyb.

Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Vhodné pre aplikácie, ktoré vyžadujú časté výmeny alebo jemné úpravy, ako sú tlačiarenské stroje, záznamové zariadenia a výrobné procesy.

  • Používajú sa v systémoch lineárneho pohybu a poskytujú presné polohovanie pozdĺž lineárnej osi.
  • Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C.
  • Vhodné pre aplikácie, ktoré vyžadujú časté výmeny alebo jemné úpravy, ako sú tlačiarenské stroje, záznamové zariadenia a výrobné procesy.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ Skupina SR: SRL1711, SRL1708

Otvorené lineárne guľové puzdrá

Tieto otvorené lineárne guľové puzdrá sa používajú v systémoch lineárneho pohybu a poskytujú plynulý a presný pohyb pozdĺž lineárnej osi, čo umožňuje presné polohovanie a ovládanie pohybu. Skladajú sa z puzdra s radom 4-6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Tieto guličky sú v priamom kontakte s lineárnym hriadeľom, valcovitou tyčou, po ktorej sa puzdro posúva, čo poskytuje nízke trenie a vysokú nosnosť.

Zvyčajne sa používajú s opornou koľajnicou hriadeľa. Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Vhodné na použitie v aplikáciách, ako sú automobilové zariadenia, dierovacie lisy a tlačiarenské stroje.

  • Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke.
  • Zvyčajne sa používajú s opornou koľajnicou hriadeľa.
  • Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C.
  • Vhodné na použitie v aplikáciách, ako sú automobilové zariadenia, dierovacie lisy a tlačiarenské stroje.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ Skupina SR: SRL1710, SRL1707

Otvorené lineárne guľové puzdrá Superball

Otvorené lineárne guľové puzdrá Superball sú určené pre vysoko presný a plynulý pohyb v náročných aplikáciách. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Tento typ puzdier má trojnásobnú nosnosť a 27-krát väčšiu životnosť ako tradičné lineárne puzdrá a je určený len na použitie s kalenými hriadeľmi. Majú konštrukciu otvoreného dielu, čo umožňuje ich použitie spolu s opornými koľajnicami hriadeľa.

Poskytujú samočinné zarovnanie, ktoré predlžuje životnosť minimalizovaním trenia medzi hriadeľom a guličkami a umožňuje mierne vychýlenie medzi hriadeľom a ložiskom.

Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Sú vhodné pre aplikácie, ako sú automatizované systémy, stroje na balenie potravín a výrobné procesy.

  • Tento typ puzdier má trojnásobnú nosnosť a 27-krát väčšiu životnosť ako tradičné lineárne puzdrá.
  • Majú konštrukciu otvoreného dielu, čo umožňuje ich použitie spolu s opornými koľajnicami hriadeľa.
  • Poskytujú samočinné zarovnanie, ktoré predlžuje životnosť minimalizovaním trenia medzi hriadeľom a guličkami.
Materiál: Poniklovaná oceľ, Oceľ Skupina SR: SRL1743, SRL1742

Zatvorené lineárne guľové puzdrá

Tieto lineárne guľové puzdrá sa používajú v systémoch lineárneho pohybu a poskytujú plynulý a presný pohyb pozdĺž lineárnej osi, čo umožňuje presné polohovanie a ovládanie pohybu. Skladajú sa z puzdra s radom 4-6 okruhov guličiek umiestnených v klietke.

V tejto skupine produktov sú tri typy:

  • Zatvorené lineárne guľové puzdrá: Používajú sa na kalených hriadeľoch. Sú mimoriadne odolné voči opotrebovaniu, korózii a nárazom. Táto robustná konštrukcia zaisťuje, že puzdrá vydržia veľké zaťaženie, vysoké rýchlosti a extrémne prevádzkové podmienky bez obmedzenia výkonu alebo dlhej životnosti.
  • Nerezové guľové puzdrá: Tieto puzdrá sa používajú s tvrdenými hriadeľmi odolnými voči korózii. Dodávajú sa v konfiguráciách ako nastaviteľné, dvojité a v predĺženej verzii. Tieto puzdrá sú extrémne odolné voči korózii, trvácne a pevné.
  • Dlhé lineárne puzdrá: Používajú sa na kalených hriadeľoch. Určené pre aplikácie vyžadujúce lineárny pohyb pri dlhých zdvihoch, zaisťujú maximálny výkon a spoľahlivosť.

Ich konštrukcia umožňuje hladký a presný lineárny pohyb s nízkym trením a minimalizuje opotrebovanie. Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Vhodné na použitie v aplikáciách, ako sú automobilové zariadenia, dierovacie lisy a tlačiarenské stroje.

  • Používajú v systémoch lineárneho pohybu a poskytujú plynulý a presný pohyb pozdĺž lineárnej osi.
  • Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C.
  • Vhodné na použitie v aplikáciách, ako sú automobilové zariadenia, dierovacie lisy a tlačiarenské stroje.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ Skupina SR: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Zatvorené lineárne guľové puzdrá Superball

Zatvorené lineárne guľové puzdrá Superball sa používajú v náročných aplikáciách a poskytujú vysoko presný a plynulý pohyb. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Tento typ puzdier má trojnásobnú nosnosť a 27-krát väčšiu životnosť ako tradičné lineárne puzdrá. Poskytujú samočinné zarovnanie, ktoré predlžuje životnosť minimalizovaním trenia medzi hriadeľom a guličkami a umožňuje mierne vychýlenie medzi hriadeľom a ložiskom.

Majú zatvorenú konštrukciu, ktorá chráni vnútorné súčasti ložísk pred prachom, špinou a inými nečistotami. Sú určené len na použitie s kalenými hriadeľmi.

Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Sú vhodné pre aplikácie, ako sú automatizované systémy, stroje na balenie potravín a výrobné procesy.

  • Tento typ puzdier má trojnásobnú nosnosť a 27-krát väčšiu životnosť ako tradičné lineárne puzdrá.
  • Poskytujú samočinné zarovnanie, ktoré predlžuje životnosť minimalizovaním trenia medzi hriadeľom a guličkami.
  • Majú zatvorenú konštrukciu, ktorá chráni vnútorné súčasti ložísk pred prachom, špinou a inými nečistotami.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL1741, SRL1740