V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(10 sady výrobkov)
Krytky s tupým zvarom SAE poskytujú účinnú ochranu pre SAE J518-61 príruby. Špeciálne navrhnuté na ochranu povrchov rozdelených prírubových spojok pred poškodením, kontamináciou a vlhkosťou počas skladovania, manipulácie a prepravy.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRCALSAEPCR
Ťažké krytky potrubia chránia koniec potrubia pred prachom, nečistotami a kontaminantmi. Má zosilnený konštrukčný základ. Odoláva teplotám od 66C až po -40C.Slúžia na ochranu konca potrubia pred prachom, špinou a inými nečistotami.Využívajú sa v inštalatérskych, vykurovacích, ventilačných a priemyselných zariadeniach.Odolnosť voči teplotám od -40 do 66 C. Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén Farba: Žltá, Čierna Skupina SR: SR1389
Krytky s tupým zvarom SAE sa používajú predovšetkým v hydraulických a pneumatických aplikáciách. Je to ochranný krytka na použitie v aplikáciách 3000 a 6000 SAE PSI. Poskytujú maximálnu ochranu na tupo zváraných koncoch na ventiloch, čerpadlách a výmenníkoch tepla. Nepraskajú a eliminujú potrebu preglejky, masonitových dosiek a spojovacích prvkov.
Šetria náklady na montáž, ľahko sa zasúvajú na miesto rukou. Špeciálny tvar vratného uhla zodpovedá uhlu tupého zvaru, plne zakrývajú alebo chránia zakončenia počas prepravy a skladovania.
Vyrobené z polyetylénu s nízkou hustotou (PE-LD), k dispozícii dve farebné verzie. Prírodná, priesvitná verzia je určená na ochranu povrchov rozpojených prírub, umožňuje viditeľnosť tesniaceho O-krúžku a zabezpečuje ochranu s vnútorným zaisťovacím krúžkom. Červená verzia je vhodná pre prírubovú vsuvku SAE. Používajú sa pri teplotách od minimálne -30 C do maximálne +50 C.
Silné kužeľové uzávery a zátky chránia potrubia a porty so závitom aj bez závitu. Má silnejšiu stenu a tesniaci krúžok, vďaka čomu má väčšiu ochranu a odolnosť proti poškodeniu ako bežná verzia. Používa sa na aplikácie v strojárstve, automobilovom a priemyselnom priemysle.Počas skladovania a prepravy chráňte potrubia so závitom a bez závitu, porty a prístupové body pred poškodením, prachom a nečistotami.Majú odolnú stenu a skosený tesniaci krúžok, vďaka čomu poskytujú maximálnu ochranu.Používajú sa na stroje a zariadenia, v automobilovom a ťažkom priemysle. Materiál: Polyetylén LD Farba: Biela, Červená Skupina SR: SR1003
Štandardné kónické krytky a zátky sú univerzálne komponenty určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.
Tieto dvojfunkčné zátky alebo krytky sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.
Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa tieto dvojfunkčné komponenty ľahko nasadzujú a odstraňujú. Široký sortiment ponúka výber veľkostí od 2,9 mm do 345,0 mm.
Ochranné kryty hnacích hriadeľov chránia konce vystavených hnacích hriadeľov pred olejom a chemikáliami počas prepravy a skladovania. Sú odolné voči roztrhnutiu a rozštiepeniu.Ochranné kryty hnacích hriadeľov sa používajú na ochranu a zakrytie hnacieho hriadeľa a okolitých ložísk pred olejom a rôznymi chemikáliami.Vyhovuje DIN 748, IEC 600-72 a ISO R775 Materiál: Polyetylén LD, PVC Farba: Žltá Skupina SR: SR1079
Závitové zátky NPT sa používajú na utesnenie a ochranu koncov rúrok a tvaroviek so závitom BSP a NPT. Robustná konštrukcia zaručuje, že vydržia vysoký tlak, teplotu a poškodenie počas skladovania a prepravy. Zúžený tvar umožňuje tesné a bezchybné uchytenie pri rôznych vnútorných priemeroch.
Rebrované koncové zátky bezpečne utesňujú konce rúrok a potrubí. Vonkajší priemer zátky zodpovedá vnútornému priemeru potrubia, zátka teda nikde nepresahuje. Bránia usadzovaniu nečistôt.
Dodávajú sa v dvoch prevedeniach s pružnými rebrami v rôznych veľkostiach pre pevné uchytenie v rúrkach s rôznymi závitmi NPT a vo vrtných rúrkach. Tesne priliehajú, jednoducho sa montujú a demontujú.
Vhodné na použitie v strojárstve a mechanických aplikáciách v rôznych odvetviach.
Pružné kryty potrubia chránia konce potrubia so závitom. Flexibilný dizajn, ktorý sa jednoducho inštaluje. Odolnosť voči prepichnutiu, prachu a vlhkosti. Zvyčajne sa používa v automobiloch, systémoch HVAC a na stavebných zariadeniach.Chránia závitové konce potrubia.Ideálne na použitie pri nastavovaní trubiek a potrubia.Majú vynikajúcu pevnosť a sú odolné proti prepichnutiu. Materiál: Polyetylén Farba: Žltá, Biela Skupina SR: SR1388
Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.
Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.
Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku