Our Cam Plungers are supplied in either stainless steel or burnished steel. The Cam Plungers are offered in a variety of plunger diameters.
Skupina SR: SR5410 ,SR6568, SR6572
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vyčnievanie špičky | Dĺžka rukoväte | Celková dĺžka | Dokončiť | Priemer špičky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10270738 | 37,1712 € - 37,1712 € | 1 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
Prírodná
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
9,9028 € - 10,5141 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Pozinkovaný
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
16,4515 € - 17,5004 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textúra
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
16,6566 € - 18,6981 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textúra
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
15,0075 € - 15,0075 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
Leštené
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
12,139 € - 12,7453 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Pozinkovaný
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
16,835 € - 17,6139 € | 1 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textúra
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
17,314 € - 18,6418 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textúra
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
11,5879 € - 12,9405 € | 2 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
17,0905 € - 17,6139 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textúra
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
17,921 € - 18,6418 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textúra
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
14,5585 € - 14,5585 € | 1 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
Leštené
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
8,2461 € - 8,8167 € | 84 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
15,6736 € - 17,4725 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textúra
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
17,6975 € - 18,4904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textúra
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
10197486 | 12,3763 € - 13,2202 € | 3 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
15,5001 € - 15,5001 € | 40 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
Leštené
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
37,1712 € - 37,1712 € | 1 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
Prírodná
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
8,3375 € - 8,8548 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
17,5004 € - 17,5004 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textúra
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku