Menu Hľadať

Dekoratívne krytky na skrutky

Na sklade

Decorative Screw Covers are designed to cover exposed screw heads. Provides a clean appearance, with decorative appeal. The adhesive backing makes installation simple; they snap securely over the screw head. Available in different colours. Used in applications, including furniture and automobile design.

  • Sú určené na zakrytie odhalených hláv skrutiek a poskytujú dekoratívnejší a úhľadný vzhľad.
  • Máme ich v širokej ponuke až 16 farieb.
  • Používajú sa pri úkonoch ako je nábytok, skrine, kancelárske vybavenie a dokonca aj automobilový interiér.
Materiál: ABS Farba: Tmavo hnedá (Wenge), Tmavý dub, Borovicová, Orechová, Mahagónová, Jaseňová, Buková, Čerešňová, Šedá, Čierna, Krémová, Slonovinová, Hliník, Svetlý dub, Mriežka, Biela Skupina SR: SR1600

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
32 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Množstvo na podložke D Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
Orechová
15
20.0 mm
0,0946 € - 0,114 € Požiadajte o dodací termin tu
Buková
15
20.0 mm
0,0566 € - 0,0684 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
20
13.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Slonovinová
15
20.0 mm
0,0566 € - 0,0684 € 80 Na sklade
Čierna
20
13.0 mm
0,0573 € - 0,0684 € 400 Na sklade
Tmavo hnedá (Wenge)
20
13.0 mm
0,0946 € - 0,114 € 270 Na sklade
Čierna
15
20.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Tmavý dub
15
20.0 mm
0,0566 € - 0,0684 € 939 Na sklade
Svetlý dub
20
13.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Mahagónová
20
13.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Biela
15
20.0 mm
0,0946 € - 0,114 € Požiadajte o dodací termin tu
Borovicová
15
20.0 mm
  • z/zo 2
Dekoratívna krytka na skrutky 20.0 mm ABS Orechová

10291214


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • Farba
    Orechová
  • Plný materiál
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Množstvo na podložke
    15
  • Veľkosť skrutky
    13/16
Dekoratívna krytka na skrutky 20.0 mm ABS Buková

10291184

Cenové rozpätie
0,114 € - 0,0946 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • Farba
    Buková
  • Plný materiál
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Množstvo na podložke
    15
  • Veľkosť skrutky
    13/16
Dekoratívna krytka na skrutky 13.0 mm ABS Biela

10290934

Cenové rozpätie
0,0684 € - 0,0566 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    13.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Množstvo na podložke
    20
  • Veľkosť skrutky
    M8
Dekoratívna krytka na skrutky 20.0 mm ABS Slonovinová

10291139


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • Farba
    Slonovinová
  • Plný materiál
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Množstvo na podložke
    15
  • Veľkosť skrutky
    51/64
Dekoratívna krytka na skrutky 13.0 mm ABS Čierna

10291023

Cenové rozpätie
0,0684 € - 0,0566 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Množstvo na podložke
    20
  • Veľkosť skrutky
    M8
Dekoratívna krytka na skrutky 13.0 mm ABS Tmavo hnedá (Wenge)

10291115

Cenové rozpätie
0,0684 € - 0,0573 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.0 mm
  • Farba
    Tmavo hnedá (Wenge)
  • Plný materiál
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Množstvo na podložke
    20
  • Veľkosť skrutky
    M8
Dekoratívna krytka na skrutky 20.0 mm ABS Čierna

10291153

Cenové rozpätie
0,114 € - 0,0946 €

Úroveň zásob
270 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Množstvo na podložke
    15
  • Veľkosť skrutky
    13/16
Dekoratívna krytka na skrutky 20.0 mm ABS Tmavý dub

10291238


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • Farba
    Tmavý dub
  • Plný materiál
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Množstvo na podložke
    15
  • Veľkosť skrutky
    51/64
Dekoratívna krytka na skrutky 13.0 mm ABS Svetlý dub

10290996

Cenové rozpätie
0,0684 € - 0,0566 €

Úroveň zásob
939 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.0 mm
  • Farba
    Svetlý dub
  • Plný materiál
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Množstvo na podložke
    20
  • Veľkosť skrutky
    M8
Dekoratívna krytka na skrutky 13.0 mm ABS Mahagónová

10291078


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    13.0 mm
  • Farba
    Mahagónová
  • Plný materiál
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Množstvo na podložke
    20
  • Veľkosť skrutky
    M8
Dekoratívna krytka na skrutky 20.0 mm ABS Biela

10290972


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Množstvo na podložke
    15
  • Veľkosť skrutky
    25/32
Dekoratívna krytka na skrutky 20.0 mm ABS Borovicová

10291221

Cenové rozpätie
0,114 € - 0,0946 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • Farba
    Borovicová
  • Plný materiál
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Množstvo na podložke
    15
  • Veľkosť skrutky
    51/64