Flat Cable Ferrite Cores feature a unique design that reduces noise on flat cables. They suppress low-frequency noise and absorb high-frequency noise generated by signal lines or power connections. This makes them perfect for suppressing electromagnetic emissions and preventing radio frequency interference.
Ferrite core for cables are commonly used in telecommunications, automotive, medical devices, and consumer electronics industries to protect sensitive equipment from electromagnetic interference (EMI). Additionally, ferrite rings are utilized in industrial automation to minimize interference in flat wires located near motors or transformers.
Our products come in various insert lengths and MHz impedances, as well as styles suitable for flat and ribbon cables.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dĺžka vložky | Impedancia 100 MHz | Celková dĺžka | Impedancia 25 MHz | Celková šírka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,8817 € - 3,2019 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
107
|
|
45 Ω
|
|
||
1,9089 € - 2,1211 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
99
|
|
36 Ω
|
|
||
1,7865 € - 1,985 € | 28 Na sklade |
|
191
|
|
120
|
|
||
0,9031 € - 1,0034 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.22 in
31.0 mm
|
147 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
52 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2,6829 € - 2,9811 € | 20 Na sklade |
1.909 in
48.5 mm
|
95 Ω
|
2.362 in
60.0 mm
|
40 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,9031 € - 1,0035 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.732 in
44.0 mm
|
66 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,5198 € - 0,5775 € | 104 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
70 Ω
|
0.917 in
23.3 mm
|
35 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,4013 € - 0,4459 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.453 in
11.5 mm
|
90 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
50 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,6695 € - 0,7439 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.063 in
27.0 mm
|
66 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
30 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,793 € - 0,8811 € | 21 Na sklade |
1.22 in
31.0 mm
|
79 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
29 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,9093 € - 1,0103 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.925 in
23.5 mm
|
71 Ω
|
1.126 in
28.6 mm
|
31 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,04 € - 3,3777 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.354 in
34.4 mm
|
195 Ω
|
1.776 in
45.1 mm
|
95 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
0,7114 € - 0,7904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
195 Ω
|
1.78 in
45.2 mm
|
95 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,6537 € - 2,9485 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
110 Ω
|
|
43 Ω
|
|
||
2,5113 € - 2,7903 € | 720 Na sklade |
|
90 Ω
|
|
28 Ω
|
|
||
0,5287 € - 0,5875 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
62 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
38 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
7,6939 € - 8,5488 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.047 in
52.0 mm
|
152 Ω
|
2.5 in
63.5 mm
|
77 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
0,4921 € - 0,5468 € | 1632 Na sklade |
1.063 in
27.0 mm
|
53 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
21 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2257 € - 0,2508 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.283 in
7.2 mm
|
41 Ω
|
0.358 in
9.1 mm
|
19 Ω
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
4,5471 € - 5,0523 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
175 Ω
|
|
105 Ω
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku