Menu Hľadať

Guľôčkové dopravné jednotky s vysokou nosnosťou

Na sklade

Hevi-Load Ball Transfers are corrosion resistant and designed with a dirt exit hole, and woollen felt seal. It features a ball that rolls inside a metal or plastic casing, allowing for omnidirectional movement of heavy items. They offer load capacity from 35kg to 1000kg and are built to provide a long working life.

It is temperature resistant from -30C to 100C. It can be used in cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading applications, sliding door systems & machine tables. Commonly used in heavy industries such as automotive and shipping.

  • Material: Carbon Steel
  • Colour: Black

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer guľky Výška tela Priemer tela Šírka guličky Výška základne Výška hlavy Prevádzková nosnosť Kúpiť
65,2748 € - 87,4645 € 5 Na sklade
25.4 mm
35.8 mm
44.5 mm
25.4 mm
4.8 mm
35.8 mm
250.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
32.0 mm
50.8 mm
25.4 mm
32.0 mm
32.0 mm
320.0 kg
18,3461 € - 51,6189 € 35 Na sklade
12.7 mm
19.6 mm
20.6 mm
12.7 mm
16.1 mm
19.6 mm
35.0 kg
14 Na sklade
12.7 mm
28.5 mm
25.6 mm
12.7 mm
8.0 mm
28.5 mm
25.00 kg
Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
73.5 mm
60.0 mm
38.1 mm
48.5 mm
73.5 mm
1000.0 kg
106,4975 € - 299,7002 € 16 Na sklade
38.1 mm
35.8 mm
60.0 mm
38.1 mm
35.8 mm
35.8 mm
1000.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
49.2 mm
60.0 mm
38.1 mm
12.4 mm
49.2 mm
1000.0 kg
62,8841 € - 176,9632 € 8 Na sklade
25.4 mm
48.3 mm
44.5 mm
25.4 mm
35.8 mm
48.3 mm
135.0 kg
Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 35.8 mm

10302323

Cenové rozpätie
87,4645 € - 65,2748 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    4.8 mm
  • Výška hlavy
    35.8 mm
  • Šírka základne
    57.2 mm
  • Priemer tela
    44.5 mm
  • Priemer guľky
    25.4 mm
Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 320.00 kg 50.8 mm 32.0 mm

10302392


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    32.0 mm
  • Výška hlavy
    32.0 mm
  • Šírka základne
    76.2 mm
  • Priemer tela
    50.8 mm
  • Priemer guľky
    25.4 mm
Guličkové dopravné jednotky 12.7 mm 35.00 kg 20.6 mm 19.6 mm

10302231

Cenové rozpätie
51,6189 € - 18,3461 €

Úroveň zásob
35 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    16.1 mm
  • Výška hlavy
    19.6 mm
  • Šírka základne
    12.7 mm
  • Priemer tela
    20.6 mm
  • Priemer guľky
    12.7 mm
Guličkové dopravné jednotky 12.7 mm 25.00 kg 25.6 mm 28.5 mm

10302378


Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    28.5 mm
  • Šírka základne
    25.4 mm
  • Priemer tela
    25.6 mm
  • Priemer guľky
    12.7 mm
Guličkové dopravné jednotky 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 73.5 mm Black

10302255


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    48.5 mm
  • Výška hlavy
    73.5 mm
  • Šírka základne
    60.0 mm
  • Priemer tela
    60.0 mm
  • Priemer guľky
    38.1 mm
Guličkové dopravné jednotky 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 35.8 mm

10302385

Cenové rozpätie
299,7002 € - 106,4975 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    35.8 mm
  • Výška hlavy
    35.8 mm
  • Šírka základne
    76.2 mm
  • Priemer tela
    60.0 mm
  • Priemer guľky
    38.1 mm
Guličkové dopravné jednotky 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 49.2 mm Black

10302316


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    12.4 mm
  • Výška hlavy
    49.2 mm
  • Šírka základne
    76.2 mm
  • Priemer tela
    60.0 mm
  • Priemer guľky
    38.1 mm
Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 48.3 mm

10302248

Cenové rozpätie
176,9632 € - 62,8841 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    35.8 mm
  • Výška hlavy
    48.3 mm
  • Šírka základne
    44.5 mm
  • Priemer tela
    44.5 mm
  • Priemer guľky
    25.4 mm