Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Polymérové kĺbové hlavice sú určené do náročných podmienok vďaka ich odolnosti voči slabým kyselinám a korózii vo vlhkom prostredí. Vďaka ich vlastnostiam schopnosti chodu nasucho a samomazania sú dostatočne odolné voči nečistotám a prachu. Sú ideálne pre rotačné, oscilačné a lineárne pohyby a zabezpečujú kompenzáciu vychýlenia osí a hranových zaťažení. Zároveň zabezpečujú dobré tlmenie vibrácií a elektrickú izoláciu.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Priemer puzdra guľky | Dĺžka od konca tyče po stred guľôčky | Dĺžka závitu guľového čapu | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79,3547 € - 79,3547 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
44,6568 € - 44,6568 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
44.0 mm
44.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
101,9671 € - 101,9671 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.2 mm
46.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
44,2209 € - 44,2209 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
44.0 mm
44.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
93,6724 € - 93,6724 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.1 mm
46.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
54,7214 € - 54,7214 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
21.7 mm
21.7 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
80,7416 € - 80,7416 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
79,7642 € - 79,7642 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
80,1604 € - 80,1604 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
100,9633 € - 100,9633 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.2 mm
46.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
39,2547 € - 39,2547 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
33.5 mm
33.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
53,9421 € - 53,9421 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
21.7 mm
21.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
31,1184 € - 31,1184 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
72,3015 € - 72,3015 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
69,0259 € - 69,0259 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.7 mm
29.7 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
69,6995 € - 69,6995 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.7 mm
29.7 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
94,346 € - 94,346 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.1 mm
46.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
61,9331 € - 61,9331 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.6 mm
29.6 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
37,1017 € - 37,1017 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
29.5 mm
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
40,2717 € - 40,2717 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
33.5 mm
33.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku