Polymérové kĺbové hlavice sú určené do náročných podmienok vďaka ich odolnosti voči slabým kyselinám a korózii vo vlhkom prostredí. Vďaka ich vlastnostiam schopnosti chodu nasucho a samomazania sú dostatočne odolné voči nečistotám a prachu. Sú ideálne pre rotačné, oscilačné a lineárne pohyby a zabezpečujú kompenzáciu vychýlenia osí a hranových zaťažení. Zároveň zabezpečujú dobré tlmenie vibrácií a elektrickú izoláciu.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Priemer puzdra guľky | Dĺžka závitu guľového čapu | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
29,7712 € - 29,7712 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
61,9331 € - 61,9331 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
94,6102 € - 94,6102 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
36,9301 € - 36,9301 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M9
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
69,3693 € - 69,3693 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
79,7642 € - 79,7642 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
43,7058 € - 43,7058 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
81,3491 € - 81,3491 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
101,9671 € - 101,9671 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
94,346 € - 94,346 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
93,8706 € - 93,8706 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
101,4653 € - 101,4653 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
73,2526 € - 73,2526 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
61,9331 € - 61,9331 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
44,5512 € - 44,5512 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
102,6407 € - 102,6407 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
36,1111 € - 36,1111 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
73,7544 € - 73,7544 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
71,9581 € - 71,9581 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
53,9421 € - 53,9421 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku