Menu Hľadať

Hriadeľ z nehrdzavejúcej ocele AISI 60.0 5350.0 +0,-19 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Ø60 hriadele z nehrdzavejúcej ocele AISI 303 sa používajú v odvetviach, ktoré vyžadujú vysokú odolnosť proti korózii, pevnosť a odolnosť. Dokážu tolerovať ťažké podmienky, ako sú chemikálie s vysokou vlhkosťou. Používajú sa s keramickými ložiskami namiesto lineárnych guľových ložísk v aplikáciách s vysokými rýchlosťami.
Nový kód produktu:

20320300

Starý kód produktu:

20320300

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 3 528,45 €
10 + 3 175,61 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3 528,45 €

1 x 3 528,45 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 60.0
l1 5350.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-19
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Výťažnosť 225 Nmm2
Pevnosť v ťahu 500 - 750 Nmm2
Commodity Code 7215508000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás