Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.
Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.
These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorná šírka | Kompatibilný priemer otvoru | Šírka základne | Vnútorná výška | Maximálna hrúbka kompatibilného panela | Dĺžka základne | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1303 € - 0,1687 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.291 in
7.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
0,1394 € - 0,1687 € | 200 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
0,1799 € - 0,223 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
0,1386 € - 0,1687 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,1389 € - 0,1687 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
1.071 in
27.2 mm
|
||
0,2398 € - 0,2956 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
0,1019 € - 0,1233 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,104 € - 0,1233 € | 300 Na sklade |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
0,2552 € - 0,3151 € | 1030 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,223 € - 0,223 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,1394 € - 0,1687 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
1.071 in
27.2 mm
|
||
0,2412 € - 0,2956 € | 660 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
0,2593 € - 0,3151 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
0,2095 € - 0,2095 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
||
0,2537 € - 0,3151 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
|
1.071 in
27.2 mm
|
||
0,1799 € - 0,223 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1979 € - 0,1979 € | 1000 Na sklade |
0.268 in
6.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
0,2495 € - 0,3095 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1025 € - 0,1088 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.713 in
18.1 mm
|
||
0,2844 € - 0,3444 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.13 in
28.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku