Menu Hľadať

Káblové sedlá hranové

Na sklade

Edge Wire Saddles allow cables and wires to be fixed to the edge of a panel or in a panel cut-out.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colours: Black, Grey and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C


Skupina SR: SR1834

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
21 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Celková šírka Celková výška Kúpiť
0,1519 € - 0,1826 € 35 Na sklade
26.8 mm
29.0 mm
  • z/zo 2
Káblová priechodka Uchytenie za hranu 23.1 mm 22.9 mm PA

10013953

Cenové rozpätie
0,1826 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
35 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Uchytenie za hranu
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Hĺbka
    4.6 mm
  • Vnútorná výška
    23.1 mm