Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorná šírka | Kompatibilný priemer otvoru | Vnútorná výška | Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,145 € - 0,1757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
0,1062 € - 0,1284 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||
0,1436 € - 0,1757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
0,1263 € - 0,1994 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,145 € - 0,1757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
0,5528 € - 0,5528 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
0,1478 € - 0,1757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
0,145 € - 0,1757 € | 85198 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
0,1436 € - 0,1757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
0,1868 € - 0,2301 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1882 € - 0,2301 € | 2850 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,145 € - 0,1757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
0,145 € - 0,1757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
0,1295 € - 0,1436 € | 100 Na sklade |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
0,1506 € - 0,1757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
0,1051 € - 0,1284 € | 2069 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
0,1882 € - 0,2301 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1882 € - 0,2301 € | 40847 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1059 € - 0,1284 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.445 in
11.3 mm
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||
0,1055 € - 0,1284 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku