Tento sortiment zatláčacích delených káblových svoriek zaisťuje káble k panelu, bezpečne ich zatlačí a zaistí na miesto.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|
0,1421 € - 0,1826 € | 9000 Na sklade |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,3206 € - 0,3206 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2746 € - 0,2746 € | 100 Na sklade |
0.248 in
6.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2914 € - 0,403 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,2245 € - 0,311 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1534 € - 0,1994 € | 68900 Na sklade |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,2608 € - 0,3206 € | 15000 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,3206 € - 0,3206 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,3206 € - 0,3206 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku