Menu Hľadať

Káblové svorky - skrutkovacie, pre káblové zväzky

Na sklade

Táto káblová svorka bezpečne drží zvlnené a stočené hadice alebo iné zväzky na svojom mieste. Má vnútornú lamelu pozdĺž vnútorného priemeru svorky, zabezpečujúcu tesné uchytenie.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
14 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Šírka základne Priemer kompatibilného kábla Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) Dĺžka základne Kúpiť
0,2705 € - 0,2705 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
12.7 mm
#6. M4
30.0 mm
0,4684 € - 0,4684 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
18.0 mm
#6. M4
35.0 mm
1,8273 € - 1,8741 € 40 Na sklade
12.7 mm
38.1 mm
#10. M5
53.9 mm
0,2468 € - 0,2468 € 420 Na sklade
10.0 mm
6.4 mm
#6. M4
21.0 mm
0,343 € - 0,4253 € 200 Na sklade
10.2 mm
6.4 mm
#10. M5
21.1 mm
0,3457 € - 0,4253 € 800 Na sklade
12.7 mm
19.1 mm
#10. M5
32.5 mm
0,3695 € - 0,3695 € 52 Na sklade
12.7 mm
18.0 mm
#6. M4
35.0 mm
0,5271 € - 0,6386 € 50 Na sklade
12.7 mm
25.4 mm
#10. M5
38.9 mm
0,3444 € - 0,4253 € 160 Na sklade
10.2 mm
12.7 mm
#10. M5
29.4 mm
0,3416 € - 0,3416 € 310 Na sklade
10.0 mm
12.7 mm
#6. M4
30.0 mm
0,3248 € - 0,3988 € Požiadajte o dodací termin tu
8.4 mm
3.2 mm
#6. M4
19.1 mm
0,3444 € - 0,4253 € 96 Na sklade
10.2 mm
9.5 mm
#10. M5
21.1 mm
0,1979 € - 0,1979 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
6.4 mm
#6. M4
21.0 mm
0,3457 € - 0,4253 € 840 Na sklade
12.7 mm
15.9 mm
#10. M5
28.6 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka 12.7 mm 4.0 mm Polyamid Čierna

10108598

Cenové rozpätie
0,2705 € - 0,2705 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E71558
  • Farba
    Čierna
Káblová svorka tvaru P Skrutka 18.0 mm 4.0 mm Polyamid Prírodná

10108635

Cenové rozpätie
0,4684 € - 0,4684 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Farba
    Natural
  • Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky)
    #6. M4
Káblová svorka tvaru P Skrutka 38.1 mm 5.2 mm Polyamid Prírodná

10178201

Cenové rozpätie
1,8741 € - 1,8273 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Farba
    Natural
  • Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky)
    #10. M5
Káblová svorka tvaru P Skrutka 6.4 mm 4.0 mm Polyamid Prírodná

10108574

Cenové rozpätie
0,2468 € - 0,2468 €

Úroveň zásob
420 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Farba
    Natural
  • Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky)
    #6. M4
Káblová svorka tvaru P Skrutka 6.4 mm 5.2 mm Polyamid Prírodná

10036747

Cenové rozpätie
0,4253 € - 0,343 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Farba
    Natural
  • Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky)
    #10. M5
Káblová svorka tvaru P Skrutka 19.1 mm 5.2 mm Polyamid Prírodná

10036822

Cenové rozpätie
0,4253 € - 0,3457 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Farba
    Natural
  • Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky)
    #10. M5
Káblová svorka tvaru P Skrutka 18.0 mm 4.0 mm Polyamid Čierna

10108628

Cenové rozpätie
0,3695 € - 0,3695 €

Úroveň zásob
52 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E71558
  • Farba
    Čierna
Káblová svorka tvaru P Skrutka 25.4 mm 5.2 mm Polyamid Prírodná

10036709

Cenové rozpätie
0,6386 € - 0,5271 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Farba
    Natural
  • Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky)
    #10. M5
Káblová svorka tvaru P Skrutka 12.7 mm 5.2 mm Polyamid Prírodná

10036785

Cenové rozpätie
0,4253 € - 0,3444 €

Úroveň zásob
160 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Farba
    Natural
  • Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky)
    #10. M5
Káblová svorka tvaru P Skrutka 12.7 mm 4.0 mm Polyamid Prírodná

10108604

Cenové rozpätie
0,3416 € - 0,3416 €

Úroveň zásob
310 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Farba
    Natural
  • Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky)
    #6. M4
Káblová svorka tvaru P Skrutka 3.2 mm 4.0 mm Polyamid Prírodná

10036723

Cenové rozpätie
0,3988 € - 0,3248 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Farba
    Natural
  • Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky)
    #6. M4
Káblová svorka tvaru P Skrutka 9.5 mm 5.2 mm Polyamid Prírodná

10036761

Cenové rozpätie
0,4253 € - 0,3444 €

Úroveň zásob
96 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Farba
    Natural
  • Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky)
    #10. M5
Káblová svorka tvaru P Skrutka 6.4 mm 4.0 mm Polyamid Čierna

10108567

Cenové rozpätie
0,1979 € - 0,1979 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E71558
  • Farba
    Čierna
Káblová svorka tvaru P Skrutka 15.9 mm 5.2 mm Polyamid Prírodná

10036808

Cenové rozpätie
0,4253 € - 0,3457 €

Úroveň zásob
840 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Farba
    Natural
  • Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky)
    #10. M5