Menu Hľadať

Káblové svorky - skrutkovacie, pre káblové zväzky

Na sklade

Táto káblová svorka bezpečne drží zvlnené a stočené hadice alebo iné zväzky na svojom mieste. Má vnútornú lamelu pozdĺž vnútorného priemeru svorky, zabezpečujúcu tesné uchytenie.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
25 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Šírka základne Priemer kompatibilného kábla Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) Dĺžka základne Kúpiť
0,3277 € - 0,3277 € Požiadajte o dodací termin tu
10.2 mm
9.5 mm
10. M5
21.1 mm
0,265 € - 0,3277 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
19.1 mm
10. M5
32.5 mm
0,1979 € - 0,1979 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
6.4 mm
#6. M4
21.0 mm
0,3457 € - 0,4253 € 840 Na sklade
12.7 mm
15.9 mm
#10. M5
28.6 mm
0,2468 € - 0,2468 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
12.7 mm
6. M4
30.0 mm
  • z/zo 2
Káblová svorka tvaru P Skrutka 9.5 mm 5.2 mm Polyamid Prírodná

10036754

Cenové rozpätie
0,3277 € - 0,3277 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E71558
  • Farba
    Natural
Káblová svorka tvaru P Skrutka 19.1 mm 5.2 mm Polyamid Prírodná

10036815

Cenové rozpätie
0,3277 € - 0,265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E71558
  • Farba
    Natural
Káblová svorka tvaru P Skrutka 6.4 mm 4.0 mm Polyamid Čierna

10108567

Cenové rozpätie
0,1979 € - 0,1979 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E71558
  • Farba
    Čierna
Káblová svorka tvaru P Skrutka 15.9 mm 5.2 mm Polyamid Prírodná

10036808

Cenové rozpätie
0,4253 € - 0,3457 €

Úroveň zásob
840 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Farba
    Natural
  • Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky)
    #10. M5
Káblová svorka tvaru P Skrutka 12.7 mm 4.0 mm Polyamid Prírodná

10108581

Cenové rozpätie
0,2468 € - 0,2468 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E71558
  • Farba
    Natural