These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.
Skupina SR: SR1704
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Minimálny kompatibilný priemer kábla | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
21,6558 € - 21,6558 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M32
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,7913 € - 0,9165 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
7,054 € - 8,3634 € | 480 Na sklade |
M40
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,7913 € - 0,9165 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,6733 € - 5,0618 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG16
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
5,5499 € - 7,8368 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,757 € - 5,3128 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
6,1216 € - 8,6456 € | 10 Na sklade |
M32
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,464 € - 2,9849 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M25
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
8,7014 € - 10,6866 € | 4 Na sklade |
M32
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
18,5183 € - 21,098 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M50
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,1418 € - 1,3643 € | 520 Na sklade |
M20
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
8,7014 € - 10,6866 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M32
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
15,1158 € - 17,9605 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M40
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
22,6599 € - 52,0368 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M50
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
7,3627 € - 7,3627 € | 28 Na sklade |
M32
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
19,1039 € - 22,9387 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M40
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
2,4124 € - 2,775 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
1,1588 € - 1,1588 € | 32 Na sklade |
PG11
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,2775 € - 0,3235 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG9
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku