Menu Hľadať

Káblové vývodky - rovné, polyamidové

Na sklade

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Skupina SR: SR1704

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
238 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Minimálny kompatibilný priemer kábla Maximálny priemer kompatibilného kábla Kúpiť
0,2593 € - 0,3039 € 700 Na sklade
PG7
3.0 mm
6.5 mm
1,0388 € - 1,2522 € Požiadajte o dodací termin tu
PG16
10.0 mm
14.0 mm
0,6191 € - 0,6191 € 150 Na sklade
PG16
10.0 mm
14.0 mm
0,4086 € - 0,4713 € Požiadajte o dodací termin tu
PG11
5.0 mm
10.0 mm
2,1613 € - 2,5239 € Požiadajte o dodací termin tu
PG36
20.0 mm
26.0 mm
2,9144 € - 3,4163 € Požiadajte o dodací termin tu
PG42
32.0 mm
38.0 mm
3,1096 € - 3,6116 € Požiadajte o dodací termin tu
PG42
25.0 mm
31.0 mm
0,495 € - 0,5717 € Požiadajte o dodací termin tu
PG13.5
6.0 mm
12.0 mm
0,3248 € - 0,3806 € 30 Na sklade
PG9
2.0 mm
6.0 mm
0,4378 € - 0,5284 € 50 Na sklade
M12
2.0 mm
5.0 mm
0,3206 € - 0,3806 € Požiadajte o dodací termin tu
PG7
2.0 mm
5.0 mm
1,4502 € - 1,6872 € 50 Na sklade
PG29
18.0 mm
25.0 mm
0,3221 € - 0,3806 € 26 Na sklade
PG7
3.0 mm
6.5 mm
0,9328 € - 1,0877 € Požiadajte o dodací termin tu
PG21
9.0 mm
16.0 mm
0,5284 € - 0,5284 € 3900 Na sklade
M12
3.0 mm
6.5 mm
2,6354 € - 3,0677 € Požiadajte o dodací termin tu
PG36
22.0 mm
32.0 mm
0,9398 € - 1,0877 € 8 Na sklade
PG21
13.0 mm
18.0 mm
0,495 € - 0,5717 € 1855 Na sklade
PG13.5
5.0 mm
9.0 mm
2,7888 € - 3,2769 € 14 Na sklade
M40
20.0 mm
26.0 mm
0,4866 € - 0,5815 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
2.0 mm
6.0 mm
  • z/zo 12
Káblové vývodky PG7 Šedá

10263501

Cenové rozpätie
0,3039 € - 0,2593 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Čierna

10380871

Cenové rozpätie
1,2522 € - 1,0388 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Šedá

10263587

Cenové rozpätie
0,6191 € - 0,6191 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Čierna

10263716

Cenové rozpätie
0,4713 € - 0,4086 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky PG36 20.0 mm 26.0 mm PA Šedá

10263655

Cenové rozpätie
2,5239 € - 2,1613 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky PG42 32.0 mm 38.0 mm PA Šedá

10263662

Cenové rozpätie
3,4163 € - 2,9144 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky PG42 25.0 mm 31.0 mm PA Čierna

10380895

Cenové rozpätie
3,6116 € - 3,1096 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    18.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky PG13.5 6.0 mm 12.0 mm PA Šedá

10263884

Cenové rozpätie
0,5717 € - 0,495 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky PG9 2.0 mm 6.0 mm PA Šedá

10263853

Cenové rozpätie
0,3806 € - 0,3248 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky M12 2.0 mm 5.0 mm PA Čierna

10263969

Cenové rozpätie
0,5284 € - 0,4378 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky PG7 2.0 mm 5.0 mm PA Šedá

10263839

Cenové rozpätie
0,3806 € - 0,3206 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky PG29 18.0 mm 25.0 mm PA Šedá

10263914

Cenové rozpätie
1,6872 € - 1,4502 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    18.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Šedá

10263822

Cenové rozpätie
0,3806 € - 0,3221 €

Úroveň zásob
26 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky PG21 9.0 mm 16.0 mm PA Šedá

10263907

Cenové rozpätie
1,0877 € - 0,9328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky M12 3.0 mm 6.5 mm PA Čierna

10263952

Cenové rozpätie
0,5284 € - 0,5284 €

Úroveň zásob
3900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky PG36 22.0 mm 32.0 mm PA Čierna

10263792

Cenové rozpätie
3,0677 € - 2,6354 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    18.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Šedá

10263891

Cenové rozpätie
1,0877 € - 0,9398 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky PG13.5 5.0 mm 9.0 mm PA Šedá

10380901

Cenové rozpätie
0,5717 € - 0,495 €

Úroveň zásob
1855 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky M40 20.0 mm 26.0 mm PA Čierna

10264188

Cenové rozpätie
3,2769 € - 2,7888 €

Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky M16 2.0 mm 6.0 mm PA Šedá

10264263

Cenové rozpätie
0,5815 € - 0,4866 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6