Menu Hľadať

Káblové vývodky - rovné, polyamidové

Na sklade

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Skupina SR: SR1704

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
238 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Minimálny kompatibilný priemer kábla Maximálny priemer kompatibilného kábla Kúpiť
2,8168 € - 3,2769 € 1096 Na sklade
M40
20.0 mm
26.0 mm
0,8589 € - 0,8589 € 250 Na sklade
M20
6.0 mm
12.0 mm
1,0612 € - 1,0612 € 47 Na sklade
M25
13.0 mm
18.0 mm
1,6733 € - 1,6733 € 2 Na sklade
M32
16.0 mm
21.0 mm
0,7167 € - 0,8589 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
5.0 mm
9.0 mm
0,9078 € - 1,0612 € 1506 Na sklade
M25
9.0 mm
16.0 mm
4,8666 € - 5,8427 € 1 Na sklade
M50
32.0 mm
38.0 mm
0,5815 € - 0,5815 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
4.0 mm
8.0 mm
1,4502 € - 1,6872 € Požiadajte o dodací termin tu
PG29
13.0 mm
20.0 mm
1,4223 € - 1,6733 € 233 Na sklade
M32
13.0 mm
18.0 mm
0,4392 € - 0,5284 € 700 Na sklade
M12
2.0 mm
5.0 mm
0,5284 € - 0,5284 € 3400 Na sklade
M12
3.0 mm
6.5 mm
1,6733 € - 1,6733 € 1215 Na sklade
M32
16.0 mm
21.0 mm
2,5239 € - 5,1594 € Požiadajte o dodací termin tu
PG21
13.0 mm
18.0 mm
1,1713 € - 4,5459 € Požiadajte o dodací termin tu
PG7
3.5 mm
6.0 mm
1,1001 € - 2,7888 € 15 Na sklade
PG 9
4.0 mm
7.0 mm
2,5239 € - 4,3227 € Požiadajte o dodací termin tu
M25
11.0 mm
16.0 mm
0,4895 € - 0,5815 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
4.0 mm
8.0 mm
1,4362 € - 4,3227 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
5.0 mm
10.0 mm
0,7613 € - 0,9021 € Požiadajte o dodací termin tu
1/2 NPT
5.0 mm
9.0 mm
  • z/zo 12
Káblové vývodky M40 20.0 mm 26.0 mm PA Šedá

10264348

Cenové rozpätie
3,2769 € - 2,8168 €

Úroveň zásob
1096 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky M20 6.0 mm 12.0 mm PA Čierna

10263990

Cenové rozpätie
0,8589 € - 0,8589 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    9.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky M25 13.0 mm 18.0 mm PA Čierna

10264072

Cenové rozpätie
1,0612 € - 1,0612 €

Úroveň zásob
47 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky M32 16.0 mm 21.0 mm PA Čierna

10264157

Cenové rozpätie
1,6733 € - 1,6733 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    11.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky M20 5.0 mm 9.0 mm PA Čierna

10264034

Cenové rozpätie
0,8589 € - 0,7167 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    9.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky M25 9.0 mm 16.0 mm PA Čierna

10264119

Cenové rozpätie
1,0612 € - 0,9078 €

Úroveň zásob
1506 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky M50 32.0 mm 38.0 mm PA Čierna

10264195

Cenové rozpätie
5,8427 € - 4,8666 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky M16 4.0 mm 8.0 mm PA Čierna

10263976

Cenové rozpätie
0,5815 € - 0,5815 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky PG29 13.0 mm 20.0 mm PA Šedá

10263921

Cenové rozpätie
1,6872 € - 1,4502 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    18.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky M32 13.0 mm 18.0 mm PA Čierna

10264164

Cenové rozpätie
1,6733 € - 1,4223 €

Úroveň zásob
233 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    11.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky M12 2.0 mm 5.0 mm PA Šedá

10264249

Cenové rozpätie
0,5284 € - 0,4392 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky M12 Šedá

10264232

Cenové rozpätie
0,5284 € - 0,5284 €

Úroveň zásob
3400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky M32 16.0 mm 21.0 mm PA Šedá

10264317

Cenové rozpätie
1,6733 € - 1,6733 €

Úroveň zásob
1215 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    11.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Čierna

10354490

Cenové rozpätie
5,1594 € - 2,5239 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.8 mm
  • Typ príslušenstva
    Vrátane kontramatice
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG7 3.5 mm 6.0 mm PA Čierna

10354445

Cenové rozpätie
4,5459 € - 1,1713 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Vrátane kontramatice
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 9 4.0 mm 7.0 mm PA Šedá

10354346

Cenové rozpätie
2,7888 € - 1,1001 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Trieda ochrany EN
    EN50262
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M25 11.0 mm 16.0 mm PA Šedá

10354421

Cenové rozpätie
4,3227 € - 2,5239 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.7 mm
  • Trieda ochrany EN
    EN50262
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M16 4.0 mm 8.0 mm PA Čierna

10264416

Cenové rozpätie
0,5815 € - 0,4895 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky M16 5.0 mm 10.0 mm PA Čierna

10354520

Cenové rozpätie
4,3227 € - 1,4362 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    14.8 mm
  • Typ príslušenstva
    Vrátane kontramatice
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky 1/2 NPT Šedá

10264737

Cenové rozpätie
0,9021 € - 0,7613 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    13.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6