Menu Hľadať

Káblové vývodky - rovné, polyamidové

Na sklade

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Skupina SR: SR1704

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
238 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Minimálny kompatibilný priemer kábla Maximálny priemer kompatibilného kábla Kúpiť
0,5284 € - 0,5284 € 3900 Na sklade
M12
3.0 mm
6.5 mm
2,6354 € - 3,0677 € Požiadajte o dodací termin tu
PG36
22.0 mm
32.0 mm
1,4502 € - 1,6872 € Požiadajte o dodací termin tu
PG29
13.0 mm
20.0 mm
0,9328 € - 1,0877 € Požiadajte o dodací termin tu
PG21
9.0 mm
16.0 mm
0,495 € - 0,5717 € 1855 Na sklade
PG13.5
5.0 mm
9.0 mm
0,3206 € - 0,3806 € Požiadajte o dodací termin tu
PG7
2.0 mm
5.0 mm
0,8966 € - 1,0612 € 14 Na sklade
M25
13.0 mm
18.0 mm
2,7888 € - 3,2769 € 14 Na sklade
M40
20.0 mm
26.0 mm
0,4866 € - 0,5815 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
2.0 mm
6.0 mm
0,7167 € - 0,8589 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
5.0 mm
9.0 mm
0,9078 € - 1,0612 € 1506 Na sklade
M25
9.0 mm
16.0 mm
2,8168 € - 3,2769 € 1096 Na sklade
M40
20.0 mm
26.0 mm
0,7153 € - 0,8589 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
6.0 mm
12.0 mm
0,7125 € - 0,8589 € 435 Na sklade
M20
6.0 mm
12.0 mm
1,6733 € - 1,6733 € 2 Na sklade
M32
16.0 mm
21.0 mm
0,8589 € - 0,8589 € 250 Na sklade
M20
6.0 mm
12.0 mm
1,0612 € - 1,0612 € 47 Na sklade
M25
13.0 mm
18.0 mm
0,5284 € - 0,5284 € 3400 Na sklade
M12
3.0 mm
6.5 mm
0,9021 € - 1,0612 € Požiadajte o dodací termin tu
M25
13.0 mm
18.0 mm
4,8806 € - 5,8427 € Požiadajte o dodací termin tu
M50
25.0 mm
31.0 mm
  • z/zo 12
Káblové vývodky M12 3.0 mm 6.5 mm PA Čierna

10263952

Cenové rozpätie
0,5284 € - 0,5284 €

Úroveň zásob
3900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky PG36 22.0 mm 32.0 mm PA Čierna

10263792

Cenové rozpätie
3,0677 € - 2,6354 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    18.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky PG29 13.0 mm 20.0 mm PA Šedá

10263921

Cenové rozpätie
1,6872 € - 1,4502 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    18.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky PG21 9.0 mm 16.0 mm PA Šedá

10263907

Cenové rozpätie
1,0877 € - 0,9328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky PG13.5 5.0 mm 9.0 mm PA Šedá

10380901

Cenové rozpätie
0,5717 € - 0,495 €

Úroveň zásob
1855 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky PG7 2.0 mm 5.0 mm PA Šedá

10263839

Cenové rozpätie
0,3806 € - 0,3206 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky M25 13.0 mm 18.0 mm PA Biela

10264102

Cenové rozpätie
1,0612 € - 0,8966 €

Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky M40 20.0 mm 26.0 mm PA Čierna

10264188

Cenové rozpätie
3,2769 € - 2,7888 €

Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky M16 2.0 mm 6.0 mm PA Šedá

10264263

Cenové rozpätie
0,5815 € - 0,4866 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky M20 5.0 mm 9.0 mm PA Čierna

10264034

Cenové rozpätie
0,8589 € - 0,7167 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    9.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky M25 9.0 mm 16.0 mm PA Čierna

10264119

Cenové rozpätie
1,0612 € - 0,9078 €

Úroveň zásob
1506 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky M40 20.0 mm 26.0 mm PA Šedá

10264348

Cenové rozpätie
3,2769 € - 2,8168 €

Úroveň zásob
1096 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky M20 6.0 mm 12.0 mm PA Biela

10264027

Cenové rozpätie
0,8589 € - 0,7153 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    9.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky M20 6.0 mm 12.0 mm PA Modrá

10264003

Cenové rozpätie
0,8589 € - 0,7125 €

Úroveň zásob
435 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    9.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky M32 16.0 mm 21.0 mm PA Čierna

10264157

Cenové rozpätie
1,6733 € - 1,6733 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    11.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky M20 6.0 mm 12.0 mm PA Čierna

10263990

Cenové rozpätie
0,8589 € - 0,8589 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    9.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky M25 13.0 mm 18.0 mm PA Čierna

10264072

Cenové rozpätie
1,0612 € - 1,0612 €

Úroveň zásob
47 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky M12 Šedá

10264232

Cenové rozpätie
0,5284 € - 0,5284 €

Úroveň zásob
3400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky M25 13.0 mm 18.0 mm PA Modrá

10264089

Cenové rozpätie
1,0612 € - 0,9021 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky M50 25.0 mm 31.0 mm PA Šedá

10264362

Cenové rozpätie
5,8427 € - 4,8806 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Dĺžka montážneho závitu
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6