These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.
Skupina SR: SR1704
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Minimálny kompatibilný priemer kábla | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,9084 € - 5,8427 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M50
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,8825 € - 2,2589 € | 926 Na sklade |
1 NPT
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,0612 € - 1,0612 € | 2826 Na sklade |
M25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,4223 € - 1,6733 € | 10 Na sklade |
M32
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7125 € - 0,8589 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,9189 € - 1,0612 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,9078 € - 1,0612 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M25
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,7251 € - 0,8589 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
5,2292 € - 6,1914 € | 62 Na sklade |
M63
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
0,7167 € - 0,8589 € | 1490 Na sklade |
M20
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,4866 € - 0,5773 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3/8 NPT
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,2884 € - 1,5199 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3/4 NPT
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,4853 € - 0,5815 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,9189 € - 1,0612 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4,9084 € - 5,8427 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M50
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,9105 € - 1,0612 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M25
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,442 € - 0,5284 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
5,2012 € - 6,1914 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M63
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
5,2012 € - 6,1914 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M63
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
3,2545 € - 3,58 € | 4 Na sklade |
M25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku