Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.
Skupina SR: SR1704
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Minimálny kompatibilný priemer kábla | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,7529 € - 0,9021 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/2 NPT
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,2769 € - 3,2769 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M40
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,2786 € - 1,5199 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3/4 NPT
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,5815 € - 0,5815 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,7558 € - 0,9021 € | 614 Na sklade |
1/2 NPT
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
1,4502 € - 1,6733 € | 27 Na sklade |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,4362 € - 1,6733 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M32
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,442 € - 0,5284 € | 30 Na sklade |
M12
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
3,2769 € - 3,2769 € | 1180 Na sklade |
M40
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,9105 € - 1,0612 € | 50 Na sklade |
M25
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,1001 € - 2,7888 € | 15 Na sklade |
PG 9
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,5478 € - 3,4025 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,8168 € - 3,2769 € | 5 Na sklade |
M40
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,8896 € - 0,8896 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG21
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,3235 € - 0,3235 € | 2350 Na sklade |
PG9
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,1613 € - 2,5239 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG36
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,534 € - 0,6191 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG16
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,4502 € - 1,4502 € | 24 Na sklade |
PG42
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,9283 € - 3,4163 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG42
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
2,5239 € - 2,5239 € | 3 Na sklade |
PG36
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku