Vyrobené z polyamidu 6; Farby: svetlo šedá, čierna; Dostupné v metrických a PG závitoch; Stupeň ochrany IP-68
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|
1,1559 € - 1,1559 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,2769 € - 3,2769 € | 4 Na sklade |
PG21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,9801 € - 1,9801 € | 160 Na sklade |
PG16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,4084 € - 1,4084 € | 215 Na sklade |
PG11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,9801 € - 1,9801 € | 161 Na sklade |
PG16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,9562 € - 2,9562 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,478 € - 1,478 € | 118 Na sklade |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,9412 € - 0,9412 € | 200 Na sklade |
PG7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,9412 € - 0,9412 € | 300 Na sklade |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
1,1936 € - 1,4084 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3/8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,6594 € - 1,9801 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,9412 € - 0,9412 € | 650 Na sklade |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
1,1559 € - 1,1559 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,9562 € - 2,9562 € | 100 Na sklade |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,1559 € - 1,1559 € | 93 Na sklade |
PG9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,6314 € - 1,6314 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,4084 € - 1,4084 € | 13 Na sklade |
PG11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,9412 € - 0,9412 € | 50 Na sklade |
PG7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
1,6314 € - 1,6314 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,2769 € - 3,2769 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku