Menu Hľadať

Káblové vývodky - špirálové

Na sklade

Vyrobené z polyamidu 6; Farby: svetlo šedá, čierna; Dostupné v metrických a PG závitoch; Stupeň ochrany IP-68

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
22 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Maximálny priemer kompatibilného kábla Kúpiť
1,1559 € - 1,1559 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
8.0 mm
3,2769 € - 3,2769 € 4 Na sklade
PG21
18.0 mm
1,9801 € - 1,9801 € 160 Na sklade
PG16
14.0 mm
1,4084 € - 1,4084 € 215 Na sklade
PG11
10.0 mm
1,9801 € - 1,9801 € 161 Na sklade
PG16
14.0 mm
2,9562 € - 2,9562 € Požiadajte o dodací termin tu
M25
18.0 mm
1,478 € - 1,478 € 118 Na sklade
M20
12.0 mm
0,9412 € - 0,9412 € 200 Na sklade
PG7
6.5 mm
0,9412 € - 0,9412 € 300 Na sklade
M12
6.5 mm
1,1936 € - 1,4084 € Požiadajte o dodací termin tu
3/8
8.0 mm
1,6594 € - 1,9801 € Požiadajte o dodací termin tu
1/2
12.0 mm
0,9412 € - 0,9412 € 650 Na sklade
M12
6.5 mm
1,1559 € - 1,1559 € Požiadajte o dodací termin tu
PG9
8.0 mm
2,9562 € - 2,9562 € 100 Na sklade
M25
18.0 mm
1,1559 € - 1,1559 € 93 Na sklade
PG9
8.0 mm
1,6314 € - 1,6314 € Požiadajte o dodací termin tu
PG13.5
12.0 mm
1,4084 € - 1,4084 € 13 Na sklade
PG11
10.0 mm
0,9412 € - 0,9412 € 50 Na sklade
PG7
6.5 mm
1,6314 € - 1,6314 € Požiadajte o dodací termin tu
PG13.5
12.0 mm
3,2769 € - 3,2769 € Požiadajte o dodací termin tu
PG21
18.0 mm
  • z/zo 2
Káblová vývodka so špirálou M16 4.0 mm 8.0 mm PA Čierna

10264898

Cenové rozpätie
1,1559 € - 1,1559 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Špirálová
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Káblová vývodka so špirálou PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Čierna

10264812

Cenové rozpätie
3,2769 € - 3,2769 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Špirálová
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Káblová vývodka so špirálou PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Čierna

10264805

Cenové rozpätie
1,9801 € - 1,9801 €

Úroveň zásob
160 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Špirálová
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Káblová vývodka so špirálou PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Čierna

10264782

Cenové rozpätie
1,4084 € - 1,4084 €

Úroveň zásob
215 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Špirálová
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Káblové vývodky PG16 Šedá

10264867

Cenové rozpätie
1,9801 € - 1,9801 €

Úroveň zásob
161 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Forma upchávky
    Špirálová
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Káblová vývodka so špirálou M25 13.0 mm 18.0 mm PA Šedá

10264959

Cenové rozpätie
2,9562 € - 2,9562 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Forma upchávky
    Špirálová
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Káblová vývodka so špirálou M20 6.0 mm 12.0 mm PA Čierna

10264904

Cenové rozpätie
1,478 € - 1,478 €

Úroveň zásob
118 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Špirálová
  • Dĺžka montážneho závitu
    9.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Káblová vývodka so špirálou PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Čierna

10264768

Cenové rozpätie
0,9412 € - 0,9412 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Špirálová
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Káblová vývodka so špirálou M12 3.0 mm 6.5 mm PA Čierna

10264881

Cenové rozpätie
0,9412 € - 0,9412 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Špirálová
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Káblová vývodka so špirálou 3/8 4.0 mm 8.0 mm PA Čierna

10264966

Cenové rozpätie
1,4084 € - 1,1936 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Špirálová
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3917390099
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Káblová vývodka so špirálou 1/2 6.0 mm 12.0 mm PA Čierna

10264973

Cenové rozpätie
1,9801 € - 1,6594 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Špirálová
  • Dĺžka montážneho závitu
    13.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Káblová vývodka so špirálou M12 3.0 mm 6.5 mm PA Šedá

10264928

Cenové rozpätie
0,9412 € - 0,9412 €

Úroveň zásob
650 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Forma upchávky
    Špirálová
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Káblová vývodka so špirálou PG9 4.0 mm 8.0 mm PA Šedá

10264836

Cenové rozpätie
1,1559 € - 1,1559 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Forma upchávky
    Špirálová
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Káblová vývodka so špirálou M25 13.0 mm 18.0 mm PA Čierna

10264911

Cenové rozpätie
2,9562 € - 2,9562 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Špirálová
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Káblová vývodka so špirálou PG9 4.0 mm 8.0 mm PA Čierna

10264775

Cenové rozpätie
1,1559 € - 1,1559 €

Úroveň zásob
93 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Špirálová
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Káblová vývodka so špirálou PG13.5 6.0 mm 12.0 mm PA Šedá

10264850

Cenové rozpätie
1,6314 € - 1,6314 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Forma upchávky
    Špirálová
  • Dĺžka montážneho závitu
    9.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Káblová vývodka so špirálou PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Šedá

10264843

Cenové rozpätie
1,4084 € - 1,4084 €

Úroveň zásob
13 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Forma upchávky
    Špirálová
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Káblová vývodka so špirálou PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Šedá

10264829

Cenové rozpätie
0,9412 € - 0,9412 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Forma upchávky
    Špirálová
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Káblové vývodky PG13.5 Čierna

10264799

Cenové rozpätie
1,6314 € - 1,6314 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Špirálová
  • Dĺžka montážneho závitu
    9.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Káblová vývodka so špirálou PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Šedá

10264874

Cenové rozpätie
3,2769 € - 3,2769 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Forma upchávky
    Špirálová
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6