Menu Hľadať

Kĺbové hlavice pre veľké namáhanie - vonkajší závit

Na sklade

Tieto kĺbové hlavice pre veľké namáhanie s vonkajším závitom s integrovaným guľovým klzným ložiskom sa používajú na spojenie dvoch tyčí, káblov alebo iných komponentov. Skladajú sa zo závitového čapu na jednom konci a integrovaného guľového klzného ložiska na druhom konci. Guľové klzné ložisko umožňuje uhlové vychýlenie a akceptuje radiálne a axiálne zaťaženie, vďaka čomu je vhodné pre aplikácie vyžadujúce flexibilitu a nosnosť.

Gulička kĺbovej hlavice sa pohybuje na plastovom puzdre ložiska vyrobenom z kompozitu z polyamidu vystuženého skleným vláknom/teflónu. Tento dizajn zaisťuje bezúdržbovú kĺbovú hlavicu. Kĺbové hlavice klzných ložísk pre veľké namáhanie majú menšie trenie pri počiatočnom pohybe a takmer žiadnu vôľu. Ďalšou výhodou plastu je, že môže absorbovať množstvo cudzích častíc, čo zabraňuje poškodeniu.

Zakrúcajú sa do zodpovedajúceho komponentu. Taktiež odolávajú teplotám od -30 C do +60 C bez straty nosnosti. Vyššie teploty znižujú nosnosť. Používajú sa v systémoch riadenia, závesných systémoch a spojovacích prvkoch pre automobilový priemysel, stavebníctvo a priemyselnú automatizáciu.

  • Sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce flexibilitu a nosnosť.
  • Kĺbové hlavice klzných ložísk pre veľké namáhanie majú menšie trenie pri počiatočnom pohybe a takmer žiadnu vôľu.
  • Odolávajú teplotám od -30 C do +60 C bez straty nosnosti.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRR3553, SRR3550

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
60 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Závitová ruka d4 l1 d2 d1 d3 l2 Kúpiť
49,35 € - 61,69 € Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
42.0
66.0
M16
16.0
28.57
40.0
65,56 € - 81,95 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
50.0
78.0
M20
20.0
34.92
47.0
87,18 € - 108,98 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
54.0
84.0
M22
22.0
38.10
51.0
96,66 € - 120,82 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
60.0
94.0
M24
25.0
42.85
57.0
44,57 € - 55,71 € Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
44.0
69.0
M16
17.0
25.0
40.0
21,62 € - 27,03 € Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
24.0
42.0
M8
8.0
15.87
25.0
30,48 € - 38,10 € Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
32.0
54.0
M12
12.0
22.22
33.0
23,66 € - 29,57 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
28.0
48.0
M10
10.0
19.05
29.0
21,62 € - 27,03 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
24.0
42.0
M8
8.0
15.87
25.0
18,34 € - 22,93 € Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
23.0
42.0
M8
8.0
13.0
25.0
341,00 € - 426,25 € Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
92.0
150.0
M39
40.0
53.0
99.0
178,43 € - 223,04 € Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
82.0
140.0
M36
35.0
47.0
92.0
178,43 € - 223,04 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
82.0
140.0
M36
35.0
47.0
92.0
341,00 € - 426,25 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
92.0
145.0
M42
40.0
53.0
94.0
79,82 € - 99,78 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
62.0
94.0
M24
25.0
35.5
57.0
341,00 € - 426,25 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
92.0
150.0
M39
40.0
53.0
99.0
44,57 € - 55,71 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
44.0
69.0
M16
17.0
25.0
40.0
22,15 € - 27,69 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
28.0
48.0
M10
10.0
16.0
29.0
37,83 € - 47,29 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
38.0
63.0
M14
15.0
22.0
33.0
519,51 € - 649,39 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
112.0
195.0
M52
50.0
66.0
120.0
  • z/zo 3
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 16.0 66.0 M16 Oceľ

20263843

Cenové rozpätie
61,69 € - 49,35 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 20.0 78.0 M20 Oceľ

20263980

Cenové rozpätie
81,95 € - 65,56 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    34.92
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 22.0 84.0 M22 Oceľ

20263997

Cenové rozpätie
108,98 € - 87,18 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22
  • d3
    38.10
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 25.0 94.0 M24 Oceľ

20264000

Cenové rozpätie
120,82 € - 96,66 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24
  • d3
    42.85
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 17.0 69.0 M16 Oceľ

20264413

Cenové rozpätie
55,71 € - 44,57 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    17.0
  • l1
    69.0
  • d2
    M16
  • d3
    25.0
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 8.0 42.0 M8 Oceľ

20263805

Cenové rozpätie
27,03 € - 21,62 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 12.0 54.0 M12 Oceľ

20263829

Cenové rozpätie
38,10 € - 30,48 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 10.0 48.0 M10 Oceľ

20263935

Cenové rozpätie
29,57 € - 23,66 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 8.0 42.0 M8 Oceľ

20263928

Cenové rozpätie
27,03 € - 21,62 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 8.0 42.0 M8 Oceľ

20264376

Cenové rozpätie
22,93 € - 18,34 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 40.0 150.0 M39 Oceľ

20264475

Cenové rozpätie
426,25 € - 341,00 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    40.0
  • l1
    150.0
  • d2
    M39
  • d3
    53.0
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 35.0 140.0 M36 Oceľ

20264451

Cenové rozpätie
223,04 € - 178,43 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    35.0
  • l1
    140.0
  • d2
    M36
  • d3
    47.0
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 35.0 140.0 M36 Oceľ

20264635

Cenové rozpätie
223,04 € - 178,43 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    35.0
  • l1
    140.0
  • d2
    M36
  • d3
    47.0
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 40.0 145.0 M42 Oceľ

20264642

Cenové rozpätie
426,25 € - 341,00 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    40.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M42
  • d3
    53.0
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 25.0 94.0 M24 Oceľ

20264611

Cenové rozpätie
99,78 € - 79,82 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24
  • d3
    35.5
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 40.0 150.0 M39 Oceľ

20264659

Cenové rozpätie
426,25 € - 341,00 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    40.0
  • l1
    150.0
  • d2
    M39
  • d3
    53.0
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 17.0 69.0 M16 Oceľ

20264598

Cenové rozpätie
55,71 € - 44,57 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    17.0
  • l1
    69.0
  • d2
    M16
  • d3
    25.0
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 10.0 48.0 M10 Oceľ

20264567

Cenové rozpätie
27,69 € - 22,15 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 15.0 63.0 M14 Oceľ

20264581

Cenové rozpätie
47,29 € - 37,83 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    15.0
  • l1
    63.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 50.0 195.0 M52 Oceľ

20264680

Cenové rozpätie
649,39 € - 519,51 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    50.0
  • l1
    195.0
  • d2
    M52
  • d3
    66.0