Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Female Tapered Wing Knobs are designed to give good leverage with each turn making them ideal for applications that require frequent tightening and loosening. These tapered plastic knobs with steel inserts are easily gripped and durable.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dĺžka gombíka | Veľkosť závitu | Spôsob montáže | Dĺžka závitu | Materiál otočného gombíka | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,8525 € - 12,3317 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Vnútorný závit
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 10,9947 € - 12,5023 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Vnútorný závit
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 12,8402 € - 29,1364 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.244 in
57.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2,5886 € - 2,6171 € | 10 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Tapped Hole
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
|
||
| 8,2596 € - 8,2596 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
0.571 in
14.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 9,9441 € - 9,9441 € | 126 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 9,9441 € - 9,9441 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
M6
|
Tapped Hole
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 6,4718 € - 6,4718 € | 10 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Tapped Hole
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,534 € - 9,6434 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Vnútorný závit
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 3,2286 € - 3,2429 € | 5 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
|
||
| 8,4345 € - 9,5724 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Vnútorný závit
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 8,3918 € - 9,5012 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Vnútorný závit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 2,4606 € - 2,5033 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Tapped Hole
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
|
||
| 12,6776 € - 28,702 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.244 in
57.0 mm
|
M10
|
Tapped Hole
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 11,1653 € - 12,6162 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Vnútorný závit
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 2,4179 € - 2,4464 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Tapped Hole
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku