Krytky s úchytom sú určené na ochranu aplikácií pred kontamináciou a rozliatím. Tvar úchytu poskytuje väčšiu plochu kontaktu s povrchom a vyžaduje menšiu uchopovaciu silu počas montáže a demontáže.
Úchyty sú užitočné najmä v aplikáciách vyžadujúcich rýchle odstránenie počas mechanického procesu, sú obľúbenou voľbou v rôznych priemyselných odvetviach.
Flexibilita použitých materiálov umožňuje tesné nasadenie v aplikáciách. S pridaným úchytom sú nevyhnutnou voľbou.
Materiál: PVC, EVA Farba: Čierna, Žltá, Červená Skupina SR: SR1066, SR6110
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Farba | Materiál | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0893 € - 0,1036 € | 4000 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
Žltá
|
EVA
|
1
|
||
0,1174 € - 0,1348 € | 1150 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
Žltá
|
EVA
|
1
|
||
0,0853 € - 0,0984 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
Žltá
|
EVA
|
1
|
||
0,1132 € - 0,1296 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
Žltá
|
EVA
|
1
|
||
0,1436 € - 0,1673 € | 400 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Žltá
|
EVA
|
1
|
||
0,1222 € - 0,1394 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Žltá
|
EVA
|
1
|
||
0,0669 € - 0,0778 € | 14000 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
Žltá
|
EVA
|
1
|
||
0,0741 € - 0,1469 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.295 in
7.5 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
0,396 € - 0,5036 € | 2250 Na sklade |
0.811 in
20.6 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
0,6609 € - 0,7204 € | 3227 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
0,0871 € - 0,1997 € | 5000 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
0,0945 € - 0,1873 € | 681 Na sklade |
0.24 in
6.1 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
10019856 | 0,1436 € - 0,2851 € | 2800 Na sklade |
0.303 in
7.7 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
|
1,4362 € - 2,0205 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
1,2773 € - 1,8038 € | 315 Na sklade |
1.374 in
34.9 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
0,6735 € - 1,4144 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.937 in
23.8 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
0,6358 € - 1,3352 € | 200 Na sklade |
0.811 in
20.6 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
1,4084 € - 1,8038 € | 140 Na sklade |
1.374 in
34.9 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
0,1261 € - 0,2501 € | 4650 Na sklade |
0.366 in
9.3 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
0,134 € - 0,2128 € | 2250 Na sklade |
0.382 in
9.7 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku